Anschlussart

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

iMAR

Das RF-fähige IdentiQuik® Mehrfach-Antennen-Lesegerät bietet eine angenehme und wirtschaftliche Lösung zur Vermeidung von Falschverbindungen bei Mehrfach-Anschlüssen. Es wurde für den Anschluss von bis zu acht Fluidverbindungen entwickelt und eliminiert größere RF-fähige Einzel-Geräte, die Redundanz und Systemkomplexität reduzieren. Wie alle RFID-fähigen IdentiQuik-Produkte ermöglicht es einfache und effiziente Kontrolle und Schutz von Fluidhandling-Prozessen. Das Lesegerät kann mit allen PLC12-Plattenmontage-Kupplungen und RFID-fähigen PLC12-Steckern kombiniert werden.
Eigenschaften Vorteile
Handliches Lesegerät mit USB-Anschluss für bis zu acht Fluidleitungen Erleichtert die Systemintegration durch das Eliminieren von größeren, eigenständigen RF-fähigen Kommunikatoren
Gleichzeitiger Transfer von Flüssigkeit und Daten in jedem einzelnen Durchflusspfad Identifiziert Gerätetypen oder angeschlossene Medien, überprüft die Verbindungen und zeichnet Produkt- und Mediendaten auf
Modulare, lösbare Konfigurationen für jede Fluidleitung Erfüllt die Spezifikationen für Kabel, Kupplungstypen, Länge, Größe und Umfeld

2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Other

IANT10010 Produktbild

IANT10010

IANT10010
Antenna used with IMAR8000
Produkt-ID: IANT10010
IMAR8000 Produktbild

IMAR8000

IMAR8000
8 channel ISO15693 RFID reader
Produkt-ID: IMAR8000
2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products