Anschlussgröße

    Anschlussart

      Mit Ventil?

        Dichtungsoption

          Einbaumöglichkeit

            RFID-gestützt?

              RFID-Verbinder

              Kontrollieren, schützen und optimieren Sie Ihre Fluidprozesse. Die IdentiQuik®-Serie bedient sich der RFID-Technologie, um damit nicht nur Flüssigkeiten zu transportieren, sondern auch Produktdaten zur Kontrolle der Verbindung wie des Prozesses automatisch auszutauschen, noch bevor die endgültige Verbindung zwischen Kupplung und Stecker zustande kommt. So kann man Falschverbindungen – wie z. B. den Anschluss einer falschen Tinte – vermeiden; Unternehmen können damit den Markenschutz und die Sicherheit ihrer Produkte gewährleisten.
              • iMAR4

                iMAR

                Das IdentiQuik® Mehrfach-Antennen-Lesegerät wurde für den Anschluss von bis zu acht Fluidverbindungen entwickelt. Es wird in einem abnehmbaren Kunststoff-Gehäuse geliefert.
              • iNS411

                iNS4

                Non-Spill Kupplung mit integrierter RFID-Funktionalität ermöglicht tropffreies Trennen.
              • iPLC128

                iPLC12-Serie

                Kupplungen mit integrierter RFID-Funktionalität bieten unterschiedliche Konfigurationen und Anschlussmöglichkeiten.
              • iUDC7

                iUDC-Serie

                Universal-Dispenserkupplung (UDC) bietet einen universellen Anschluss an 38mm Anschlussdeckel.