Anschlussart

    Einbaumöglichkeit

      RFID-gestützt?

        iMAR

        Das RF-fähige IdentiQuik® Mehrfach-Antennen-Lesegerät bietet eine angenehme und wirtschaftliche Lösung zur Vermeidung von Falschverbindungen bei Mehrfach-Anschlüssen. Es wurde für den Anschluss von bis zu acht Fluidverbindungen entwickelt und eliminiert größere RF-fähige Einzel-Geräte, die Redundanz und Systemkomplexität reduzieren. Wie alle RFID-fähigen IdentiQuik-Produkte ermöglicht es einfache und effiziente Kontrolle und Schutz von Fluidhandling-Prozessen. Das Lesegerät kann mit allen PLC12-Plattenmontage-Kupplungen und RFID-fähigen PLC12-Steckern kombiniert werden.
        Handliches Lesegerät mit USB-Anschluss für bis zu acht Fluidleitungen Erleichtert die Systemintegration durch das Eliminieren von größeren, eigenständigen RF-fähigen Kommunikatoren
        Gleichzeitiger Transfer von Flüssigkeit und Daten in jedem einzelnen Durchflusspfad Identifiziert Gerätetypen oder angeschlossene Medien, überprüft die Verbindungen und zeichnet Produkt- und Mediendaten auf
        Modulare, lösbare Konfigurationen für jede Fluidleitung Erfüllt die Spezifikationen für Kabel, Kupplungstypen, Länge, Größe und Umfeld

        2 Elemente
        • «
        • 1
        • »

        Product

        Other

        IMAR8000 Produktbild

        IMAR8000

        8 channel ISO15693 RFID reader
        IANT10010 Produktbild

        IANT10010

        Antenna used with IMAR8000
        2 Elemente
        • «
        • 1
        • »

        Zuletzt angesehen

        Alle anzeigen