Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

SMC-Serie

Die Kupplungen der SMC-Serie haben eine Bajonettverriegelung und sind eine zuverlässige und sichere Alternative zu Luer-Verbindungen. Der angeschlossene Schlauch kann frei rotieren. Dies verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung wie auch das Knicken und Verdrehen der Schläuche.

Die SMC-Serie ist auch in RFID-Ausführung (IdentiQuik®) erhältlich. Hier werden RFID-Funktionen (Radio Frequency Identification) in die Schnellverschlusskupplung integriert, um wertvolle Medien besser kontrollieren, schützen und effizient handhaben zu können. Die teste zwei.
Eigenschaften Vorteile
Bajonettverriegelung Verhindert unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung
Freies Rotieren der Kupplung Kein Abknicken der Schläuche
Patentierter Schlauch-Schutzkragen Schützt empfindliche 1,6mm Schlauchtülle
In Polycarbonat lieferbar (Reinraum der ISO Klasse 7) Mit Gammastrahlen sterilisierbar
Betriebsdruck: Vakuum bis 6,9 bar (100 psi)
Betriebstemperatur: Acetal, Messing verchromt
  -40°C bis 82°C -40° F bis 180°F
Polypropylen
  0°C bis 82°C 32°F bis 180°F
  ABS
-40°C bis 71°C -40° F bis 160°F
Material:
Hauptkomponenten: ABS, Acetal, Polypropylen, Messing verchromt
Bajonettverschluss: Acetal
Absperrventil: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ringe: Buna-N bei Acetal oder Messing verchromt

EPDM bei Polypropylen
Farbe (Hauptkomponenten): Naturweiss (Acetal und ABS), Beige (Polypropylen), Chrom und Schwarz (Messing verchromt)
Schlauch-Anschluss: Von 1,6mm bis 3,2mm ID und 5mm ID (von 1/16" bis 1/8" ID)
HINWEIS: Für den Schlauchanschluss mit 1,6mm Schlauch-ID ist der max. Schlauch-AD 3,8mm
     
Colder SMC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      Colder SMC Water Flow
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.
straigh-through Kv~ 2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
single shut-off Kv~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)



Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar

Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

SMF01 Produktbild

SMF01

SMF01
1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: SMF01

Other

SMC01 Produktbild

SMC01

SMC01
1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMC01
SMC0112 Produktbild

SMC0112

SMC0112
1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMC0112
SMC01MBLK Produktbild

SMC01MBLK

SMC01MBLK
1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMC01MBLK
SMC02 Produktbild

SMC02

SMC02
1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMC02
SMC0212 Produktbild

SMC0212

SMC0212
1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMC0212
SMC02MBLK Produktbild

SMC02MBLK

SMC02MBLK
1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMC02MBLK
SMCD01 Produktbild

SMCD01

SMCD01
1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMCD01
SMCD01MBLK Produktbild

SMCD01MBLK

SMCD01MBLK
1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMCD01MBLK
SMCD02 Produktbild

SMCD02

SMCD02
1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMCD02
SMCD02MBLK Produktbild

SMCD02MBLK

SMCD02MBLK
1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMCD02MBLK
SMCDM3 Produktbild

SMCDM3

SMCDM3
3mm Hose Barb Valved In-Line Coupling Set
Produkt-ID: SMCDM3

Zuletzt angesehen

View all recently visited products