Material

Anschlussgröße

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

NSH-Serie

Die NSH-Serie ist die Standardversion der ChemQuik® totraumfreien Kupplungsserie CQG06 mit Druckausgleich. Die Serie aus Polypropylen mit EPDM O-Ringen und einem 100% metallfreien Durchgangspfad ohne Federn bietet weitgehende chemische Beständigkeit und aussergewöhnlich hohen Durchfluss; dies ermöglicht ein Trennen (und Wiederverbinden) auch unter Druck. Das Non-Spill Design der NSH-Serie verhindert Tropfenbildung, minimiert Standzeiten und erhöht die Sicherheit des Anwenders zu einem günstigen Preis.

Eigenschaften Vorteile

Non-Spill Design

Bester Schutz vor Chemikalien und Dämpfen

Design mit Druckausgleich       Sicheres Trennen, auch unter Druck; einfaches Wiederverbinden unter Druck
Metallfreier Durchgangspfad   Eliminiert mögliche Verunreinigungen durch Metall

Wahlweise Farbkodierung

Verhindert versehentliche Falschverbindungen

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 49 °C / 32°F bis 120°F
Durchfluss-Koeffizient: Kv ~ 43,2 (siehe Diagramm)
Tropfenbildung: <0,10 ml pro Entkupplungsvorgang
Einschluss:  0,03 ml pro Kupplungsvorgang
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen
O-Ringe: EPDM
Plattenmontage-Dichtung: EPDM
Dichtungsmaterial (optional): FKM
Optionale Farben: Entriegelungstaste der Kupplung und Kennzeichnungsring des Steckers in rot oder blau
Federn (nicht im Durchgangspfad): Edelstahl 316
Klemmverschraubungs-Mutter, Verdrehsicherung, Klemmring: Weisses Polypropylen
Schmiermittel: Krytox® PFPE (chemisch neutral)
Plattenmontage-Mutter: HDPE
Plattenmontage-Adapter: HDPE
Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID
(von 3/8" bis 3/4" ID)
Klemmverschraubungs-Anschluss: Schlauch 9,5mm AD oder 12,7mm AD
+0,25mm/-0,00mm

 
     
NSH Pressure RangeNSH Water Flow
     

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungs-
bedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

non-spill Kv ~43,2 max. (Cv ~ 3.0 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

21 Elemente

Product

Bodies

NSHD10006BSPT Produktbild

NSHD10006BSPT

NSHD10006BSPT
3/8 BSPT Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NSHD10006BSPT
NSHD10008 Produktbild

NSHD10008

NSHD10008
1/2 MNPT Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NSHD10008
NSHD10012 Produktbild

NSHD10012

NSHD10012
3/4 NPT Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NSHD10012
NSHD13006 Produktbild

NSHD13006

NSHD13006
3/8 JACO Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NSHD13006
NSHD13008 Produktbild

NSHD13008

NSHD13008
1/2 JACO Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NSHD13008
NSHD17006 Produktbild

NSHD17006

NSHD17006
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NSHD17006
NSHD17008 Produktbild

NSHD17008

NSHD17008
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NSHD17008
NSHD17010 Produktbild

NSHD17010

NSHD17010
5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NSHD17010
NSHD17012 Produktbild

NSHD17012

NSHD17012
3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NSHD17012
NSHD19006 Produktbild

NSHD19006

NSHD19006
3/8 FNPT Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NSHD19006

Inserts

NSHD20006 Produktbild

NSHD20006

NSHD20006
3/8 JACO Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: NSHD20006
NSHD20008 Produktbild

NSHD20008

NSHD20008
1/2 JACO Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: NSHD20008
21 Elemente

Zuletzt angesehen

View all recently visited products