Material

Anschlussgröße

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

NS6-Serie

Die Kupplungen der NS6 Serie bieten tropffreie Absperrventile. Die Kupplungen sind ideal, wenn das Austreten nur weniger Tropfen aus Sicherheits- oder Kostengründen oder aufgrund von Umweltschutzbestimmungen unzulässig ist. Diese innovativen Kupplungen sind leichtgewichtig, chemisch beständig und einfach in der Handhabung. Das Non-Spill Design verhindert Tropfenbildung, minimiert Standzeiten und erhöht die Sicherheit der Anwender. Die weiche Oberfläche (soft touch overmold) bietet angenehme Haptik und ansprechendes Aussehen.
Eigenschaften Vorteile
Non-Spill Design Tropffreies Trennen unter Druck
Farbkodierung Sofort sichtbare Unterscheidung der Medienleitung
Glasfaserverstärktes Polypropylen Robust, gegen viele Chemikalien beständig
Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand
Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F
Durchfluss-Koeffizient: Kv~31,7 (siehe Diagramm)
Tropfenbildung: 0,03 ml pro Entkupplungsvorgang 
bei ~ 0 bar
0,30 ml pro Entkupplungsvorgang
bei  ~ 8,3 bar
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen
Entriegelungstaste: Glasfaserverstärktes Polypropylen
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
O-Ringe: EPDM (wahlweise FKM)
Überzug: TPV*
Farbe: Grau mit dunkelgraumen Überzug (Standardausführung)
(grau mit rotem oder blauem Überzug lieferbar)
Schmiermittel: Krytox® PFPE (chemisch neutral)
Schlauch-Anschluss: 9,5mm und 12,7mm ID (3/8" und 1/2" ID)
 
*Das Material des Überzugs ist bekannt als TPV (vulkanisiertes Thermoplast). TPV ist eine Mischung aus thermoplastischem Polypropylen und vulkanisiertem EPDM-Gummi. Das Material ist üblicherweise chemisch beständig gegen Wasser, Säuren und Basen.
     
      NS6 Pressure RangeNS6 Water Flow
     

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

non-spill Kv ~ 31,70 max. (Cv~ 2.2 max.)

Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi
13 Elemente

Product

Bodies

NS6D10008 Produktbild

NS6D10008

NS6D10008
1/2 NPT Valved Coupling Body
Produkt-ID: NS6D10008
NS6D10008BSPT Produktbild

NS6D10008BSPT

NS6D10008BSPT
1/2 BSPT Valved Coupling Body
Produkt-ID: NS6D10008BSPT
NS6D13008 Produktbild

NS6D13008

NS6D13008
1/2 JACO Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NS6D13008
NS6D17006 Produktbild

NS6D17006

NS6D17006
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NS6D17006
NS6D17008 Produktbild

NS6D17008

NS6D17008
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NS6D17008

Inserts

NS6D20008 Produktbild

NS6D20008

NS6D20008
1/2 JACO Valved Coupling Insert
Produkt-ID: NS6D20008
NS6D22006 Produktbild

NS6D22006

NS6D22006
3/8 Hose Barb Valved Coupling Insert
Produkt-ID: NS6D22006
NS6D22008 Produktbild

NS6D22008

NS6D22008
1/2 Hose Barb Valved In-Line Insert
Produkt-ID: NS6D22008
NS6D24008 Produktbild

NS6D24008

NS6D24008
1/2 NPT Valved Insert
Produkt-ID: NS6D24008
NS6D24008BSPT Produktbild

NS6D24008BSPT

NS6D24008BSPT
1/2 BSPT Valved Coupling Insert
Produkt-ID: NS6D24008BSPT
NS6D40008 Produktbild

NS6D40008

NS6D40008
1/2 JACO Valved Panel Mount Insert
Produkt-ID: NS6D40008
NS6D42006 Produktbild

NS6D42006

NS6D42006
3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Insert
Produkt-ID: NS6D42006
13 Elemente

Zuletzt angesehen

View all recently visited products