Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Schlauchkonnektoren für Druck- und Tintenleitungen

    Druckmaschinen mit unterschiedlichen Drucktechniken und -verfahren werden von vielen Branchen eingesetzt. Großdrucksysteme bedrucken ein breites Spektrum an Materialien wie Packpapier, Wellpappe, Zeitungspapier, Karton, Repros und Pappe. Industrielle Druckanwendungen erfordern oft hohe Auflagen bei niedrigen Druckkosten pro Druck. Zuverlässige, kosteneffiziente und benutzerfreundliche CPC-Kupplungen unterstützen die Farbzufuhrsysteme dabei, die Tinte zu den Druckköpfen zu befördern, um so die Gefahr des Auslaufens der Tinte zu vermeiden.

    Non-Spill Konnektoren von CPC für eine Vielzahl von Drucksystemen

    • Etikettiergeräte 
    • Großformatdruck 
    • Hochgeschwindigkeits-Digitaldrucker
    • Kartonkennzeichnung
    • Barcode-Drucker
    • Porto-Drucker

    Mehr über die Non-Spill Konnektoren von CPC

    Non-Spill Schnellverschlusskupplungen von CPC

    Unabhängig davon, ob es sich um Tinte auf Wasser- oder Lösungsmittelbasis oder um UV-härtende Tinte handelt, so ist das Auslaufen von Tinte immer ein Problem. Sowohl Tinten auf Wasser- als auch auf Lösungsmittelbasis können Unreinheiten hinterlassen, aber auch gesundheitsschädliche Dämpfe erzeugen. Da UV-Farben nur unter UV-Licht trocknen, bleiben kleine, lediglich aufgewischte Stellen noch lange nach der Reinigung feucht. Die Non-Spill Kupplungen von CPC sind Ihre Konnektoren für Tintenschläuche und halten die Tinte im System, so dass die Medien nicht mit dem Benutzer in Berührung kommen und ein Auslaufen verhindert wird. 

    Das Know-How von CPC verbessert das Tintenhandling

    Die CPC-Experten arbeiten sehr eng mit den Konstrukteuren zusammen, um Druck- und Tintenmanagementsysteme zu entwickeln, die den Anforderungen entsprechen und das Gesamtsystem verbessern. Intensive Partnerschaften helfen den Kunden, ihre Kosten-, Leistungs- und Terminziele einzuhalten. CPC-Konnektoren und Kupplungen für Tintenleitungen ermöglichen den OEM-Kunden von CPC, eine sehr modulare, flexible, saubere und zuverlässige Drucklösung zu entwickeln, die auf die Anforderungen der Endnutzer zugeschnitten ist.

    CPC Konnektoren für tropffreie Tintenleitungen halten die Tintenzufuhr sauber

    Sind Verbindungen nicht sicher oder tropffrei, kann es beim Trennen der Verbindung zu unschönen Tintenflecken kommen. Die Folge können kostspielige Arbeitsausfälle sein. Die Druckkopfkartuschen müssen bei der Installation mit der Tintenzufuhr gekuppelt werden. Außerdem dürfen sie so wenig wie möglich auslaufen und Luft einschließen, um die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Systems zu gewährleisten. Die Non-Spill Konnektoren für Tintenleitungen bieten eine zuverlässige, einfach nutzbare Verbindung zur Tintenkartusche, um die Druckköpfe sicher und gleichmäßig mit Tinte zu versorgen. CPC-Kupplungen und Konnektoren werden aus einer Vielzahl chemisch beständiger Werkstoffe hergestellt, haben Non-Spill Absperrventile und die Möglichkeit, unter Druck zu entkuppeln, ohne dass Tinte austritt.

    RFID-fähige IdentiQuik®-Kupplungen bieten Präzision

    Hersteller wenden sich aufgrund der intelligenten IdentiQuik-Konnektoren an CPC. Von der Überprüfung von Datums- und Farbcodes bis hin zur Bestandskontrolle und -verwaltung, CPC IdentiQuik-Kupplungen übertragen nicht nur Fluide, sondern auch wichtige Informationen wie Gerätetyp, angeschlossene Medien, Status der Leitungsverbindung sowie Flüssigkeits- und Produktdaten. Der Einsatz der IdentiQuik-Kupplungen von CPC verbessert das Druck- und Tintenmanagement, die Nachverfolgung von Verbrauchsmaterial und die Vermeidung von Betreiberfehlern.

    Vorteile der Non-Spill Kupplungen von CPC für Druck- und Tintenzufuhrsysteme

    • Einfacher Zugang zu den Druckköpfen und Tintenversorgung 
    • Die Daumentaste ermöglicht eine einfache Bedienung, auch mit einer Hand
    • Kein Werkzeug erforderlich zum Verbinden und Trennen der Schläuche 
    • Vermeidet beim Trennen der Kupplung das Austreten von Tinte
    • Verhindert, dass Tinte mit Anwendern oder Gerätekomponenten in Kontakt kommt
    • Verbessert die Wartungsfreundlichkeit der Druckköpfe und des Tintenzufuhrsystems
    • Geringerer Lufteinschluss, um eine hohe Druckqualität zu gewährleisten 
    Back to Top