Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Dichtungsoption

RFID-gestützt?

DrumQuik Universal Dispensing Adapter

Die DrumQuik Universal-Dispensing Adapter (UDA) verändern Ihren Umgang mit Chemikalien. Die UDA-Serie wurde speziell für Anwender entwickelt, die sichere Anschlüsse an Fässer und IBC benötigen. Gleichzeitig können sie diese Adapter aber auch für andere Behälter verwenden, wie Nalgene-Flaschen und Kanister mit Kappenverschluss. Die Universal-Dispensing-Adapter sind die beste Lösung, wenn ein Tauchrohr wieder verwendet oder zwischen zwei Systemen ausgetauscht wird



Die UDA-Adapter passen an alle herkömmlichen Container mit Spundstopfen und Kappen. Die Adapter-Ports ermöglichen die gleichzeitige Entnahme der Chemikalien und auch eine Entlüftung. Ein dritter Port kann für die Rezirkulation mit einer Dosierpumpe verwendet werden. Die DrumQuik 3-Port UDA erleichtern einen einfachen, tropffreien Fassaustausch und ermöglichen eine flexible Chemikalienentnahme in einem geschlossenen System. Optionale Systemkomponenten sind Bodenventile, Luftfilter und Rückschlagventile zur Entlüftung.
Eigenschaften Vorteile
Schnelles Verbinden/Trennen Schnellerer Behälter-Austausch
Automatische Absperrventile Unterbrechen den Durchfluss beim Trennen
Fass-Einsatz als Einmalartikel Reduziert den Kontakt mit Chemikalien und vermeidet unsauberes Handling

Produktspezifikationen Vakuum bis 8,3 bar (120 psig)

Temperatur 0°C bis 49°C (-32°F bis 120°F)

Materialien

Hauptkomponenten: Naturfarbendes, reines Polypropylen– für den 3-Port UDA wird FDA freigegebenes Polypropylen verwendet, das frei von tierischen Bestandteilen ist. O-Ringe: UDA: keine, 3-Port UDA: Lebensmittelgeeignetes EPDM (wahlweise FKM)

Schmiermittel: keine

Kupplung: Reines Polypropylen

Feder (nur in der Kupplung): 316 Edelstahl, Hastelloy C, reines PEEK UHP, PPS oder mit Teflon beschichteter 316 Edelstahl (TESS)

Anzahl der Ports

UDA: keine; 3-Port UDA: drei; ein 1/2“ NPT- Innengewinde Flüssigkeitsanschluss, ein 1/4“ NPT-Innengewinde Entlüftungsanschluss und ein 3/8“ NPT Rezirkulations-Port

Gewinde

UDA: passt an HFC, NSH & ChemQuik Serien mit 3/4” NPT-Außengewinde, 3-Port: passt an 3/4” NPT-Außengewinde

Tauchrohrlänge

UDA: Polypropylen 889 mm (37”) oder 1397mm (55”), 3-Port: Standard DrumQuik PRO oder PUR Tauchrohre aus HDPE

Drehmomentvorgaben

2" Buttress - 27 N m (20ft-lbs)

BCS 56x4 - 27 N m (20 ft-lbs)

2" NPS (Kunststoff-Fass) - 27 N m (20ft-lbs)

2" NPS (Metallfass) - 20 N m (15ft-lbs)

Transportstopfen - handfest

Hinweis: Die oben gelisteten Drehmomentvorgaben sind allgemeine Empfehlungen, die u.U. an die jeweiligen Anwendungen angepasst werden müssen.    
11 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Fittings, Valves and Accessories

2621200 Produktbild

2621200

2621200
Reducer Bushing 1/2 X 1/4 NPT (DrumQuik PRO)
Produkt-ID: 2621200
2621300 Produktbild

2621300

2621300
Pipe Plug, 1/4 NPT with FKM (DrumQuik PRO)
Produkt-ID: 2621300
2621400 Produktbild

2621400

2621400
Pipe Plug, 3/8 NPT (DrumQuik PRO)
Produkt-ID: 2621400
DQUDA3P Produktbild

DQUDA3P

DQUDA3P
3-Port UDA Adaptor Bulk Packaged
Produkt-ID: DQUDA3P
DQUDA3PKIT Produktbild

DQUDA3PKIT

DQUDA3PKIT
3-Port UDA Adaptor Kit includes EPDM O-Ring, Locking Nut, 35.5" (905mm) Dip-tube, 1/2" x 3/8" and 1/2" x 1/4" Reducer Bushings and 1/4" and 3/8" NPT Plugs
Produkt-ID: DQUDA3PKIT
DQUDA3PKIT202 Produktbild

DQUDA3PKIT202

DQUDA3PKIT202
3-Port UDA Adaptor Kit includes FKM (Viton®) O-Ring, Locking Nut, 35.5" (905mm) Dip-tube, 1/2" x 3/8" and 1/2" x 1/4" Reducer Bushings and 1/4" and 3/8" NPT Plugs
Produkt-ID: DQUDA3PKIT202
DQUDA3PNUT Produktbild

DQUDA3PNUT

DQUDA3PNUT
Locking Nut for 3-Port UDA Adaptor
Produkt-ID: DQUDA3PNUT
DQUDACAP2PKITPP Produktbild

DQUDACAP2PKITPP

DQUDACAP2PKITPP
2-Port Polypro Adaptor Cap for 38mm SP400 Bottles and Dip-tubes, FKM O-Ring
Produkt-ID: DQUDACAP2PKITPP
DQUDAKIT Produktbild

DQUDAKIT

DQUDAKIT
Adaptor and DQPRODT1274 Dip-tube
Produkt-ID: DQUDAKIT

O-Rings and Seals

2717000 Produktbild

2717000

2717000
AS568-214 EPDM, 3 Port UDA, Bulk Packaged O-Ring
Produkt-ID: 2717000
2717100 Produktbild

2717100

2717100
AS568-214 FKM (Viton®), 3 Port UDA, Bulk Packaged O-Ring
Produkt-ID: 2717100
11 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products