Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

UDC-Serie

Die patentierte Universal-Dispenserkupplung (UDC) bietet einen universellen Anschluss an 38mm Anstichdeckel. Die Kupplung eignet sich zum Anschluss an Großgebinde wie Bag-in-Box Behälter (BIB), flexible und starre Verpackungssysteme. Ein kostspieliges oder gefährliches Verschütten wird durch automatische Flush-Face Ventile fast vollständig vermieden. Das ergonomische Design und eine große, geschützte Entriegelungstastenfläche bieten eine Kupplung mit einfacher Handhabung und problemloser Anwendung.

Die Universal-Dispenserkupplungen entsprechen den Anforderungen der NSF-Norm und sind geeignet für das Dispensing von Flüssigkeiten, Würzmitteln oder anderen Lebensmitteln. Sie sind wahlweise auch mit RFID-Funktionen (Radio Frequency Identification) lieferbar.
Eigenschaften Vorteile
Universal 38mm Kappe Passend für Anstichdeckel der meisten Hersteller
Flush-Face Ventile Verringern Leckagen
Geschützte Entriegelungstaste Schützt vor unbeabsichtigtem Trennen
RFID-Technologie (nur iUDC)
Gewährleistung von Integrität und Markenschutz
Betriebsdruck: 0,323 bar Vakuum, bis 1 bar (nur Kupplung)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F
Material:
Kupplungs-Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen und Acetal
Entriegelungstaste: Polypropylen
Federn: Edelstahl 316
O-Ringe
(für Lebensmittelanwendung):
Silikon, Buna-N und EPDM
Reinigungs-Adapter: Acetal
Farbe: Hellgrau mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
Anschluss-Größe: SP-400 38mm

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

double shut-off Kv ~ 30,27 (Cv ~ 2.1)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

95100 Produktbild

95100

95100
1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 95100
95300 Produktbild

95300

95300
1/2 Hose Barb Valved Coupling Body FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 95300
95400 Produktbild

95400

95400
1/2 Hose Barb Valved Elbow Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 95400
95600 Produktbild

95600

95600
1/2 Hose Barb Valved Coupling Body Silicone O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 95600

Caps & Plugs

9461300 Produktbild

9461300

9461300
38mm Snap In Bag Closure with FDA Silicone O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 9461300
9462000 Produktbild

9462000

9462000
38mm Thread-On Molded Black Bag Closure with EPDM O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 9462000
9500000 Produktbild

9500000

9500000
38mm Snap In Bag Closure with FDA EPDM O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 9500000
95800 Produktbild

95800

95800
38mm Thread-On Dispensing Cap with Silicone O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 95800
95801 Produktbild

95801

95801
38mm Thread-On Dispensing Cap with Silicone O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 95801
96400 Produktbild

96400

96400
38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA Buna Without Thread O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 96400
96401 Produktbild

96401

96401
38mm Thread-On Dispensing Cap with FDA Buna With Thread O-Ring (UDC) - NSF
Produkt-ID: 96401

Other

96000 Produktbild

96000

96000
1/2 Hose Barb Non-Valved Clean In Place Adaptor (UDC) - NSF
Produkt-ID: 96000

Zuletzt angesehen

View all recently visited products