Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

PMC NSF-Serie

Die Kupplungen der PMC-Serie mit 1/8“ Nennweite decken eine große Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Zudem können Anwendungen im Lebensmittel- und Getränkebereich und Dispensingmöglichkeiten bedient werden. Das Verbinden und Trennen mit einer Hand und integrierte Anschlüsse machen die PMC-Serie zur ersten Wahl für einfache Handhabung und Montage.

Diese Kupplungen bieten Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten und sind sowohl mit den Metall-Kupplungen der MC-Serie als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PMC12-Serie kombinierbar.

Eigenschaften Vorteile
Buna-N O-Ring (für Lebensmittelanwendungen) Für Getränkeleitungen geeignet
Colder Entriegelungstaste

Verbinden und Trennen mit einer Hand

Integrierte Anschlüsse Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

 

 

 

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe: Naturweiss, andere lieferbar
Schlauch-Anschluss: Von 1,6mm bis 6,4mm ID (von 1/16" bis 1/4" ID)
HINWEIS: Für den Schlauch-Anschluss mit 1,6mm Schlauch-ID ist der max. Schlauch-AD 3,8mm
     
PMC Pressure RangeColder PMC Water FlowColder PMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
     

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

straight-through Kv ~7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
single shut-off Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
double shut-off Kv ~3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

10700 Produktbild

10700

10700
1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1004 NSF)
Produkt-ID: 10700
10900 Produktbild

10900

10900
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (PMC1704 NSF)
Produkt-ID: 10900
11400 Produktbild

11400

11400
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PMCD1704 NSF)
Produkt-ID: 11400
11700 Produktbild

11700

11700
1/8 NPT Non-Valved Coupling Body (PMC1002 NSF)
Produkt-ID: 11700
12000 Produktbild

12000

12000
1/8 BSPT Valved Coupling Body (PMCD1002BSPT NSF)
Produkt-ID: 12000
12100 Produktbild

12100

12100
1/4 NPT Valved Coupling Body (PMCD1004 NSF)
Produkt-ID: 12100
12500 Produktbild

12500

12500
1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1204 NSF)
Produkt-ID: 12500
12600 Produktbild

12600

12600
1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PMC1602 NSF)
Produkt-ID: 12600
12700 Produktbild

12700

12700
1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PMCD1602 NSF)
Produkt-ID: 12700

Inserts

10600 Produktbild

10600

10600
1/4 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert (PMC2104 NSF)
Produkt-ID: 10600
10800 Produktbild

10800

10800
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PMCD2204 NSF)
Produkt-ID: 10800
11600 Produktbild

11600

11600
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PMC2204 NSF)
Produkt-ID: 11600

Zuletzt angesehen

View all recently visited products