Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

PLC NSF-Serie

Die PLC-Serie mit 1/4" Nennweite hat sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bietet die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die PLC Kupplungen werden aus thermoplastischem Acetal im Spritzgussverfahren hergestellt, sind robust und bei den meisten milden Chemikalien einsetzbar. 

Diese Kupplungen ermöglichen Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten und sind mit sowohl mit den Metallkupplungen der LC-Serie als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie kombinierbar. Die Kupplungen der PLC NSF-Serie entsprechen den Anforderungen der NSF-Norm.


Eigenschaften Vorteile
Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand
Integrierte Anschlüsse

Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

"Klick" beim Verbinden Gewährleistet eine sichere Verbindung
Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien LC und PLC12

 

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe: Naturweiss, andere lieferbar
Schlauch-Anschluss: Von 6,4 bis 9,5 mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID)
JG® Schlauch-Spezifikationen:
Schlauch-Toleranzen: 6,4mm AD +0,00mm / -0,01mm
9,5mm AD +0,00mm / -0,01mm
Schlauchtypen
Kunststoffschlauch:
Polyethylen, Nylon, Polyurethan
Für weiche oder dünnwandige Schläuche mit JG Anschlüssen werden Schlauchverstärkungen empfohlen.
Metallschlauch: Messing, Kupfer und Baustahl
 
Colder PLC Pressure RangePLC Water Flow
PLC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
 

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

20400 Produktbild

20400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (PLC10004 NSF)
20600 Produktbild

20600

3/8 NPT Valved Coupling Body (PLCD10006 NSF)
20800 Produktbild

20800

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17006 NSF)
21000 Produktbild

21000

1/4 NPT Valved Coupling Body (PLCD10004 NSF)
21100 Produktbild

21100

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (PLCD16004 NSF)
22100 Produktbild

22100

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (PLCD17004 NSF)

Inserts

20100 Produktbild

20100

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (PLC22006 NSF)
20200 Produktbild

20200

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (PLC23006 NSF)
20300 Produktbild

20300

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (PLC24004 NSF)
21400 Produktbild

21400

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22006 NSF)
21500 Produktbild

21500

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (PLCD22004 NSF)
22000 Produktbild

22000

1/4 NPT Valved Coupling Insert (PLCD24004 NSF)

Zuletzt angesehen

View all recently visited products