Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

LC NSF-Serie

Die Kupplungen der LC-Serie sind robust, die Konstruktion aus verchromtem Messing sorgt für lange Lebensdauer. Die LC-Serie ist auch in Hochtemperaturausführung lieferbar und ausgelegt für höhere Drücke. Sie ermöglicht ein bequemes Verbinden und Trennen von Wasser- und Getränkeleitungen.

Die Serie bietet hohe Flexibilität mit zahlreichen Konfigurationen und Anschlussvarianten und ist sowohl mit den Acetal-Kupplungen der PLC-Serie kombinierbar als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie.

Eigenschaften Vorteile

Werkstoff Messing

Langlebigkeit bei gleichzeitiger Eignung für hohe Drücke und Temperaturen

Verchromt Optisch ansprechend
Hitzebeständigkeit Betriebstemperatur von bis zu 204°C (400°F) möglich

Kompatibilität

Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PLC und PLC12

Betriebsdruck: Vakuum bis 17,3 bar (250 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten: Messing, verchromt
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventil: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe: Chrom
Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID)
   
LC Water FlowLC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
   

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Material: Polypropylen
Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4"bis 3/8" ID)
staright-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max,)
single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
double shut-off Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

70300 Produktbild

70300

70300
1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16004 NSF)
Produkt-ID: 70300
70800 Produktbild

70800

70800
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17004 NSF)
Produkt-ID: 70800
71200 Produktbild

71200

71200
1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10004 NSF)
Produkt-ID: 71200

Inserts

70100 Produktbild

70100

70100
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22004 NSF)
Produkt-ID: 70100
70400 Produktbild

70400

70400
1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23004 NSF)
Produkt-ID: 70400
70500 Produktbild

70500

70500
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22004 NSF)
Produkt-ID: 70500
70900 Produktbild

70900

70900
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22006 NSF)
Produkt-ID: 70900
71300 Produktbild

71300

71300
3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23006 NSF)
Produkt-ID: 71300
71400 Produktbild

71400

71400
1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24004 NSF)
Produkt-ID: 71400
71500 Produktbild

71500

71500
1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD24004 NSF)
Produkt-ID: 71500
71600 Produktbild

71600

71600
1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC26004 NSF)
Produkt-ID: 71600
71700 Produktbild

71700

71700
1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD26004 NSF)
Produkt-ID: 71700

Zuletzt angesehen

View all recently visited products