Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

HFC12 NSF-Serie

Der Durchfluss der patentierten HFC-12 Serie mit 3/8“ Nennweite ist mit dem vieler 1/2“ Kupplungen vergleichbar. Die kompakten und leichten HFC-Kupplungen ersetzen in einem weiten Anwendungsbereich die schweren und unförmigen Standard-Messingkupplungen mit Kugelverschlüssen.

Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die sich einfach handhaben und betätigen lässt. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen

Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen. Kupplungen, die der NSF-Norm entsprechen, eignen sich für Wasser- und Getränkeleitungen oder für das Lebensmittel- und Gewürzdispensing.

Eigenschaften Vorteile
Hochleistungsventil Höhere Durchflussraten bei kompakter Größe
Ergonomisches Design Leicht zu greifen, einfache Handhabung
Buna-N O-Ring Geeignet für Getränkedispensing
Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien HFC35 und HFC57
Betriebsdruck: Vakuum bis 4,2 bar (60 psi)
Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
Entriegelungstaste: Polypropylen
Ventilfeder: Edelstahl 316
Plattenmontage-Dichtung: EPDM
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
O-Ringe: EPDM
Klemmverschraubungs-Mutter, Verdrehsicherung, Klemmring: Polypropylen
Farbe: Hellgrau mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID (von 3/8" bis 3/4" ID)
Klemmverschraubungs-Anschluss: Schlauch 9,5mm AD oder 12,7mm AD  +0,25mm/-0,00mm
HFC12 Pressure RangeHFC12 Water Flow
HFC12 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
     

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

straight-through Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
single shut-off Kv ~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
Kv ~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

60300 Produktbild

60300

60300
1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (HFCD16812 NSF)
Produkt-ID: 60300
60600 Produktbild

60600

60600
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17612 NSF)
Produkt-ID: 60600
60700 Produktbild

60700

60700
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD17812 NSF)
Produkt-ID: 60700
61200 Produktbild

61200

61200
1/2 NPT Non-Valved Coupling Body (HFC10812 NSF)
Produkt-ID: 61200
61500 Produktbild

61500

61500
1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (HFC17812 NSF)
Produkt-ID: 61500
61800 Produktbild

61800

61800
3/4 NPT Valved Coupling Body (HFCD101212 NSF)
Produkt-ID: 61800
61900 Produktbild

61900

61900
3/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (HFCD171212 NSF)
Produkt-ID: 61900

Inserts

60400 Produktbild

60400

60400
1/2 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24812 NSF)
Produkt-ID: 60400
60500 Produktbild

60500

60500
3/8 NPT Valved Coupling Insert (HFCD24612 NSF)
Produkt-ID: 60500
61100 Produktbild

61100

61100
3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (HFCD23612 NSF)
Produkt-ID: 61100
61300 Produktbild

61300

61300
1/2 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (HFC22812 NSF)
Produkt-ID: 61300
61400 Produktbild

61400

61400
1/2 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (HFCD22812 NSF)
Produkt-ID: 61400

Zuletzt angesehen

View all recently visited products