Material

Anschlussgröße

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

APC NSF-Serie

Die APC-Serie mit 1/4“ Nennweite hat eine Kunststoff-Entriegelungs-Taste, eine geringere Anzahl beweglicher Teile und eine Bauform mit glatten Konturen. Daher ist sie einfach zu bedienen und liefert einen ausgezeichneten Durchfluss bei kompakter Größe. Die APC-Serie wurde erweitert durch Kupplungsvarianten mit Ventilen und Schutzkragen an den Entriegelungstasten. Um den Anwendungsbereich der APC-Serie zu erweitern und die Einsatzdauer zu erhöhen, wurden einige Modelle robuster gebaut.

Kupplungen, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen sind für Gewürz- und Getränkeanwendungen geeignet.

Eigenschaften Vorteile
Kunststoff-Entriegelungstaste Keine sichtbaren Metallteile
Geschützte Entriegelungstaste Verhindert versehentliches Trennen
Integrierte Anschlüsse Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
Kompatibilität Kombinierbar mit den meisten EFC-Kupplungen
Betriebsdruck:

Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)

Betriebstemperatur:

-40°C bis 82°C / -40°F to 180°F

Material:
Hauptkomponenten und Ventil:

Acetal

Entriegelungstaste: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ring: Buna-N
Farbe:

Naturweiss mit dunkelgrauer oder hellgrauer Entriegelungstaste

Schlauch-Anschluss:

6,4mm und 9,5mm ID (1/4" und 3/8" ID)

     
SMC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      SMC Water Flow
     

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

straight-through Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
single shut-off Kv ~ 11,53 max. (Cv ~ 0.80 max.)
double shut-off Kv ~ 10,09 max. (Cv ~0.70 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

Product

Bodies

40700 Produktbild

40700

40700
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17004 NSF)
Produkt-ID: 40700
40800 Produktbild

40800

40800
3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (APC17006 NSF)
Produkt-ID: 40800
42000 Produktbild

42000

42000
1/4 Female Flare Non-Valved In-Line Coupling Body Assembly (APC NSF)
Produkt-ID: 42000
42100 Produktbild

42100

42100
1/4 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17004SH NSF)
Produkt-ID: 42100
42200 Produktbild

42200

42200
3/8 Valved In-Line Coupling Body with Shroud (APCD17006SH NSF)
Produkt-ID: 42200

Inserts

40900 Produktbild

40900

40900
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22004 NSF)
Produkt-ID: 40900
41000 Produktbild

41000

41000
3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (APC22006 NSF)
Produkt-ID: 41000
42300 Produktbild

42300

42300
1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24004 NSF)
Produkt-ID: 42300
42400 Produktbild

42400

42400
1/4 NPT Valved Coupling Insert (APCD24004 NSF)
Produkt-ID: 42400
42500 Produktbild

42500

42500
3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert (APC24006 NSF)
Produkt-ID: 42500
42600 Produktbild

42600

42600
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22004 NSF)
Produkt-ID: 42600
42700 Produktbild

42700

42700
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (APCD22006 NSF)
Produkt-ID: 42700

Zuletzt angesehen

View all recently visited products