Anschlussgröße

    Mit Ventil?

      Dichtungsoption

        Einbaumöglichkeit

          RFID-gestützt?

            Lebensmittelgeeignete Kupplungen (NSF)

            Die lebensmittelgeeigneten CPC-Kupplungen entsprechen den Anforderungen der NSF-Norm und haben für Lebensmittel geeignete Buna-N O-Ringe. Die Anschlussmöglichkeit von Kupferrohren, LDPE-Schläuchen und Getränkeleitungen machen diese Kupplungen besonders vielseitig. Sie haben Daumentasten für schnelle und einfache Einhandbedienung beim Entkuppeln und bieten eine langlebige Lösung, die sowohl Ausfallzeiten als auch Reparaturkosten verringert. Es wird kein Werkzeug benötigt und das Abstellen der Wasserversorgung oder Entleeren der Rohrleitungen ist nicht erforderlich. Beim Kuppeln bestätigt ein hörbarer “Klick”, dass eine sichere und leckagefreie Verbindung zustande gekommen ist.
            • APCNSF

              APC NSF-Serie

              Die APC-Serie ermöglicht bei kompakter Baugröße eine einfache Bedienung und exzellente Durchflusskapazität.
            • HFC12NSF1

              HFC12 NSF-Serie

              Lebensmittelgeeignete Kupplungen mit 1/2” Durchfluss können für Wasser- und Getränkeleitungen oder die Entnahme von Lebensmitteln und Gewürzen verwendet werden.
            • HFC35NSF

              HFC35 NSF-Serie

              Polysulfon-Kupplungen für anspruchsvolle Anwendungen.
            • MCNSF

              MC NSF-Serie

              Kupplungen aus verchromtem Messing - robuste Konstruktion für anspruchsvollste Lebensmittel-Anwendungen.
            • LCNSF

              LC NSF-Serie

              Kupplungen aus verchromtem Messing – für Anwendungen in einem höheren Druck- und Temperaturbereich.
            • PMCNSF1

              PMC NSF-Serie

              1/8“ Nennweite - für eine Vielzahl von Lebensmittel-Anwendungen.
            • PLCNSF1

              PLC NSF-Serie

              Kupplung mit 1/4" Nennweite - umfangreiche Auswahl an Größen und Konfigurationen.
            • PunctureSeal6

              Puncture Seal Dispensing-Kupplung

              Sauberes und sicheres Zapfen von Flüssigkeiten aus Bag-in-Box Behältern (BIB) oder anderen flexiblen Verpackungen.
            • UDC2

              UDC-Serie

              Anschluss an Großgebinde wie Bag-in-Box Behälter (BIB), flexible und starre Verpackungssysteme.