Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                Tentube

                Kupplungen der Serie Tentube™ bieten einen Schnellverschluss für bis zu zehn unabhängige Leitungen mit Flüssigmedien. Die Tentube-Kupplungen sind einseitig mit Ventil lieferbar und als Plattenmontage- oder In-Line Ausführung erhältlich. Die Tentube kann bis zu zehn Leitungen mittels einer Schiebevorrichtung verbinden und trennen. Eine Kodierung stellt eine ordnungsgemäße Ausrichtung von Kupplungsgehäuse und Stecker sicher. Es können unterschiedliche Flüssigmedien und Schlauchgrößen gleichzeitig verwendet werden durch Nutzung von Acetal- oder Polypropyleneinsätzen in drei Standardgrößen.

                Product

                Bodies

                TFB10M3 Produktbild

                TFB10M3

                Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies
                TFB100112 Produktbild

                TFB100112

                Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies
                TFFD01MWHT Produktbild

                TFFD01MWHT

                1/16 Hose Barb Valved Fitting Body
                TFFD02 Produktbild

                TFFD02

                1/8 Hose Barb Valved Fitting Body
                TFFD02MWHT Produktbild

                TFFD02MWHT

                1/8 Hose Barb Valved Fitting Body
                TFF01 Produktbild

                TFF01

                1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Body
                TFB10 Produktbild

                TFB10

                Tentube Coupling Body Without Fitting Inserts
                TFF02 Produktbild

                TFF02

                1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Body
                TFFDM3MWHT Produktbild

                TFFDM3MWHT

                3mm Hose Barb Valved Fitting Body
                TFF01MWHT Produktbild

                TFF01MWHT

                1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Body
                TFBD1002 Produktbild

                TFBD1002

                Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies
                TFFDM3 Produktbild

                TFFDM3

                3mm Hose Barb Valved Fitting Body

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen