Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

Sixtube™-Serie

Die Sixtube™–Serie ermöglicht ein einfaches und flexibles Verbinden und Trennen von  bis zu sechs separaten Schlauchleitungen (mit oder ohne Absperrventil). Mit der CPC-Daumentaste können die Leitungen ganz einfach voneinander getrennt werden. Die selbsteinrastende Frontplatten-Montage ermöglicht einen einfachen Einbau an der Außen- oder Vorderseite von Geräten.

Product

Bodies

SX17 Produktbild

SX17

SixTube Coupling Body Without Fittings
SXF1701 Produktbild

SXF1701

Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF170112 Produktbild

SXF170112

Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF1702 Produktbild

SXF1702

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF170212 Produktbild

SXF170212

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF17M3 Produktbild

SXF17M3

Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

Inserts

SX42 Produktbild

SX42

SixTube Coupling Insert Without Fittings
SXF4201 Produktbild

SXF4201

Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF420112 Produktbild

SXF420112

Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF4202 Produktbild

SXF4202

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF420212 Produktbild

SXF420212

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies
SXF42M3 Produktbild

SXF42M3

Non-Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

Zuletzt angesehen

View all recently visited products