Material

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

Mini Hybrid-Konnektor

Die Hybrid-Konnektor Technologie von Colder eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Verbinder einzusetzen und vereinfacht damit die Steuerung von medizinischen Geräten und Anlagen. Für Anwendungen mit einer kleineren Baugröße bietet der Mini Hybrid-Konnektor eine kompakte, einfache Verbindung für sowohl Luft als auch elektrische Leitungen.

Mit dem Non-Spill Verriegelungsmechanismus vereinfacht der Mini Hybrid-Verbinder die Anwendung, beschleunigt den Geräteeinsatz und verbessert die Gesamtleistung eines Gerätes. Durch die Integration aller Verbindungspunkte in eine integrierte, bewährte Einheit wird die Patientensicherheit durch das Ausschließen von Falschverbindungen erhöht.

Der Mini Hybrid-Verbinder hat die zuverlässige SMC-Kupplung integriert sowie Drähte aus vergoldetem Kupfergemisch. Desgner spezifizieren den Mini Hybrid-Verbinder für ihre Pneumatik- oder Niederdruckanwendungen. Mit dieser umfassenden, einbaufertigen Lösung sichern sie sich wertvolle technische Ressourcen  oder eine "maßgeschneiderte" Version für den speziellen Anwendungsfall.
 
Download des Mini Hybrid-Datenblatts.
Eigenschaften Vorteile
Ein einziger Verbinder für Luft-, Flüssigkeiten-, Signal- und Stromverbindungen; vereinfacht Schnittstelle zwischen Gerät und angeschlossenem Werkzeug  Höhere Sicherheit; vereinfacht Systeme für den Anwender
Non-Spill Technologie
Schnelles, automatisches Trennen
Einbaufertiges Produkt Reduziert Aufwand mehrerer Komponenten
Ventil an der Plattenmontage-Seite Verhindert Druckverlust beim Trennen
Serienfertige Lösung Reduziert hohen Aufwand bei Konstruktion und Fertigung
Kundenspezifische Anfertigungen sind lieferbar Angepasst an Ihre Bedürfnisse
 
Betriebsdruck: Vakuum bis 1,7 bar (25 psi)
Betriebstemperatur: 4°C bis 26°C / 40°F bis 80°F
Material
Äußere Kupplungskomponenten: PET
Luftstrom-Komponenten: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl
Plattenmontage-Mutter: Verzinkter Stahl
Elektrische Kontakte:     Vergoldetes Kupfergemisch
O-Ringe:Buna-N
Schlauch: PVC
Farbe: Hellgrau mit grauem Schlauch
Plattenmontage-Anschluss: 1,6mm (1/16") Schlauchtülle und zwei 0,643mm (22AWG) Drähte mit 2,79m (11") Kabel
Schlauch-Anschluss: 1,6mm ID (1/16" ID) PVC-Schlauch und zwei 0,643mm (22AWG) Drähte mit 1,5m (6") Kabel
Zahl der Luft-Anschlüsse:     1
Elektrik 
Spannung: Bis zu 24V
Stromstärke: Bis zu 3A
Drahtstärke (Durchmesser):0,643mm (22AWG) mit PVC-Ummantelung
Zahl der Anschlüsse: 2
  
 Mini Hybrid Connector
SMC Water FlowSMC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Single Shut-Off Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

MHQC17000 Produktbild

MHQC17000

MHQC17000
Hybrid (Mini) Connector, Inline body, 4’ (1.2m) umbilical with 1/16” (3.2mm) ID tube, (2) 22 gauge wires
Produkt-ID: MHQC17000

Inserts

MHQC42000 Produktbild

MHQC42000

MHQC42000
Hybrid (Mini) Connector, Panel Mount insert, 1/16” (3.2mm) ID tube (2) 22 gauge wires, valved
Produkt-ID: MHQC42000
2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products