Material

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

Hybrid-Konnektor

Der neue Hybrid-Konnektor von Colder eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Verbinder einzusetzen und vereinfacht damit die Steuerung für medizinische Geräte und Anlagen. Mit der einfach zu bedienenden Verriegelung kann mit einem einzigen Handgriff eine sichere Verbindung gemacht werden. Dies ermöglicht Technikern einen schnellen Austausch oder Ersatz von Modulen, Kabeln oder Bedienungsgeräten, die Strom, Steuerungsbefehle, Luft oder Flüssigkeiten benötigen würden.

Die Non-Spill Technologie des Hybrid-Konnektors ermöglicht dem Designer, Flüssigkeiten und Elektronik in einem einzigen Verbinder zu integrieren. Die serienmäßige  Einheit ermöglicht Design-Ingenieuren, das Produkt mit kundenspezifischen Optionen an ihre jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.
Mit dieser umfassenden, einbaufertigen Lösung sichern Sie sich wertvolle technische Ressourcen  oder eine "maßgeschneiderte" Version für Ihren speziellen Anwendungsfall.
Eigenschaften Vorteile
Ein einziger Verbinder für Luft-, Flüssigkeiten-, Signal- und Stromverbindungen; vereinfacht Schnittstelle zwischen Gerät und angeschlossenem Werkzeug Höhere Sicherheit; vereinfacht Systeme für den Anwender
Non-Spill Technologie Eliminiert Tropfenbildung beim Trennen und minimiert Lufteinschluss
Einbaufertiges Produkt Reduziert Aufwand mehrerer Komponenten
Serienfertige Lösung Reduziert hohen Aufwand bei Konstruktion und Fertigung
Kundenspezifische Anfertigungen sind lieferbar Angespasst an Ihre Bedürfnisse
Betriebsdruck: Vakuum bis 1,0 bar (15 psi)
Betriebstemperatur: 4°C bis 38°C / 40°F bis 100°F
Material:
Unbeschichtete Kupplungskomponenten: Glassfaserverstärktes Polypropylen und Acetal
Beschichtete Kupplungskomponenten: Glassfaserverstärktes Polypropylen
Feder: Edelstahl
Elektrische Kontakte: Vergoldetes Kupfergemisch
O-Ringe: EPDM
Schlauch: PVC
Farbe: Schwarz
Plattenmontage-Anschluss: Zwei 3,2mm (1/8") Schlauchtüllen und vier 20ga Drähte mit 30,4m (12") Kabel
Schlauch-Anschluss: 2,4m Schlauch mit einem 3,2mm ID (1/8" ID)  & einem 1,6mm ID (1/16" ID) PVC-Schlauch und vier 20ga Drähten mit 7,6m (3") Kabel
Zahl der Flüssigkeitsleitungen: 2
Elektrik:
Spannung: Bis zu 24V
Stromstärke: Bis zu 3A
Drahtstärke (Durchmesser): 0,812mm (20AWG)
Zahl der Anschlüsse: 4

Hybrid Connector
2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Other

HQC17001 Produktbild

HQC17001

Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) 1/16" (1.6mm) Hose
HQC17002 Produktbild

HQC17002

Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Hose
2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products