Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

Mehrfach-Verbinder

Einfaches Verbinden von zwei, sechs oder sogar zehn sparaten Durchflusspfaden mit einem Mehrfach-Verbinder von CPC. Diese effizienten Problemlöser gewährleisten eine korrekte Schlauchausrichtung; eine Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten, Materialien und Verschluss-Optionen ermöglicht ein Maximum an Design-Flexibilität und –Vielfalt.
  • DPC2

    DPC

    Mehr
    DPC: Dual-Anschluss für gleichzeitiges Verbinden und Trennen von zwei Schlauchverbindungen
  • DTLD4

    DTLD

    Mehr
    Die DTLD-Serie ermöglicht Anwendern zwei Schlauchleitungen auf einmal oder bei Bedarf auch nur eine Leitung zu verbinden oder zu trennen.
  • HybridConnector4

    Hybrid-Konnektor

    Mehr
    Designer können Flüssigkeiten und Elektronik in einem einzigen Verbinder integrieren.
  • MiniHybridConnector3

    Mini Hybrid-Konnektor

    Mehr
    Der neue Mini Hybrid-Konnektor - eine kompakte, einfache Verbindung für sowohl Luft als auch elektrische Leitungen.
  • iMAR3

    iMAR

    Mehr
    Das IdentiQuik® Mehrfach-Antennen-Lesegerät wurde für den Anschluss von bis zu acht Fluidverbindungen entwickelt. Es wird in einem abnehmbaren Kunststoff-Gehäuse geliefert.
  • Multi-Mount2

    Multi-Mount Serie

    Mehr
    Kupplungselemente ermöglichen ein enfaches Verbinden von drei bis fünf Leitungen.
  • Sixtube5

    Sixtube™-Serie

    Mehr
    Ermöglicht ein einfaches Trennen von bis zu sechs separaten Schlauchleitungen.
  • Tentube5

    Tentube

    Mehr
    Schnellverschluss für bis zu zehn unabhängige Leitungen mit Flüssigmedien.
  • TwinTube8

    Twin Tube™-Serie

    Mehr
    Einfaches Verbinden von zwei separaten Durchflusspfaden