Material

    Anschlussgröße

      Mit Ventil?

        Dichtungsoption

          Einbaumöglichkeit

            RFID-gestützt?

              PLC-Serie

              Die PLC-Serie mit 1/4" Nennweite hat sich weltweit in Tausenden von Anwendungen bewährt und bietet die umfangreichste Auswahl an Größen und Konfigurationen. Die PLC-Kupplungen werden aus thermoplastischem Acetal im Spritzgussverfahren hergestellt, sind robust und bei den meisten milden Chemikalien einsetzbar.

              Diese Kupplungen ermöglichen Flexibilität durch viele Konfigurationen und Anschlussvarianten und sind mit sowohl mit den Metall-Kupplungen der LC-Serie als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie kombinierbar. Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

              Die PLC-Serie ist wahlweise auch mit RFID-Funktionen lieferbar (Radio Frequency Identification).
              Eigenschaften Vorteile
              Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand
              Integrierte Anschlüsse

              Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage

              "Klick" beim Verbinden Gewährleistet eine sichere Verbindung
              Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien LC und PLC12

               

              Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
              Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
              Material:
              Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
              Entriegelungstaste: Edelstahl
              Ventilfeder: Edelstahl 316
              Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
              O-Ringe: Buna-N
              Farbe: Naturweiss, andere lieferbar
              Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID)
              JG® Schlauch-Spezifikationen:
              Schlauch-Toleranzen: 6,4mm AD, +0,00mm/-0,01mm
              9,5mm AD, +0,00mm/-0,01mm
              Schlauchtypen 
              Kunststoffschlauch:
              Polyethylen, Nylon, Polyurethan
              Für weiche oder dünnwandige Schläuche mit JG Anschlüssen werden Schlauchverstärkungen empfohlen.
              Metallschlauch: Messing, Kupfer und Baustahl
               
              Colder PLC Pressure RangePLC Water Flow
              PLC Air Flow Air Flow, 100 psig Inlet Pressure

              ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

              straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
              single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
              Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)


              Legend

              Kv Werte basieren auf lpm und bar
              Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

              Product

              Bodies

              PLCD16004 Produktbild

              PLCD16004

              PLCD16004
              1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
              Produkt-ID: PLCD16004
              PLC14006 Produktbild

              PLC14006

              PLC14006
              3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: PLC14006
              PLCD10006 Produktbild

              PLCD10006

              PLCD10006
              3/8 NPT Valved Coupling Body
              Produkt-ID: PLCD10006
              PLC10006 Produktbild

              PLC10006

              PLC10006
              3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
              Produkt-ID: PLC10006
              PLC130M10 Produktbild

              PLC130M10

              PLC130M10
              10mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: PLC130M10
              PLC12004 Produktbild

              PLC12004

              PLC12004
              1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
              Produkt-ID: PLC12004
              PLCD120M8 Produktbild

              PLCD120M8

              PLCD120M8
              8mm PTF Valved Panel Mount Coupling Body
              Produkt-ID: PLCD120M8
              PLC16005 Produktbild

              PLC16005

              PLC16005
              5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
              Produkt-ID: PLC16005
              PLC13006 Produktbild

              PLC13006

              PLC13006
              3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: PLC13006
              PLC13004 Produktbild

              PLC13004

              PLC13004
              1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: PLC13004
              PLC120M8 Produktbild

              PLC120M8

              PLC120M8
              8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body
              Produkt-ID: PLC120M8
              PLCD13004 Produktbild

              PLCD13004

              PLCD13004
              1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body
              Produkt-ID: PLCD13004

              Zuletzt angesehen

              Alle anzeigen