Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Druckbereich

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

NS212-Serie

Mit der NS212-Serie schließt Colder an die bereits bewährte Produktpalette der Non-Spill Schnellverschlusskupplungen an und ermöglicht eine sichere und schnelle Handhabung und praktisch totraumfreie Verbindungen. Die NS212-Kupplungsserie bietet einen einfachen Bajonett-Verschlussmechanismus und beidseitige Absperrventile. Aufgrund der chemischen Beständigkeit ist die Serie ideal für ein breites Anwendungsspektrum.
Eigenschaften Vorteile
Effizient und tropffrei Tropffreies Trennen unter Druck
Unterschiedliche Dichtmaterialien

Umfassende chemische Beständigkeit ermöglicht breites Anwendungsspektrum

Bajonett-Verschluss    

Einfache Non-Spill Verbindungen für enge Platzverhältnisse

Kompaktes Design

Hoher Durchfluss bei kleiner Kupplungsgröße

Extrem geringer Lufteinschluss

Minimiert Verunreinigungen, reduziert notwendiges Reinigen der Leitungen

 

 

Betriebsdruck: Vakuum bis 3,1 bar (45 psi) 
Betriebstemperatur: 0° C bis 49°C / 32° F bis 120° F
Durchfluss-Koeffizient: Kv~6,48
Tropfenbildung: <0,025 ml pro Entkupplungsvorgang
Einschluss: 0,009 ml pro Kupplungsvorgang
Material:
Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ring: EPDM (wahlweise FKM/Simriz® FFKM) 
Farbe: Grau mit schwarzer Kodierung (Standard)
Schlauch-Anschluss: 3,2mm und 6,4mm ID (1/8" und 1/4" ID)
 

  Colder NS212 Pressure RangeNS212 Water Flow

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

non-spill Kv ~6,48 (Cv ~0.45)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

11 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

NS2D100212 Produktbild

NS2D100212

NS2D100212
1/8 NPT Valved Coupling Body
Produkt-ID: NS2D100212
NS2D120412 Produktbild

NS2D120412

NS2D120412
1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: NS2D120412
NS2D130412 Produktbild

NS2D130412

NS2D130412
1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NS2D130412
NS2D160212 Produktbild

NS2D160212

NS2D160212
1/8 Hose Barb Valved Coupling Body
Produkt-ID: NS2D160212
NS2D160412 Produktbild

NS2D160412

NS2D160412
1/4 Hose Barb Valved Coupling Body
Produkt-ID: NS2D160412
NS2D170212 Produktbild

NS2D170212

NS2D170212
1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NS2D170212
NS2D170412 Produktbild

NS2D170412

NS2D170412
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
Produkt-ID: NS2D170412

Inserts

NS2D200412 Produktbild

NS2D200412

NS2D200412
1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: NS2D200412
NS2D220212 Produktbild

NS2D220212

NS2D220212
1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: NS2D220212
NS2D220412 Produktbild

NS2D220412

NS2D220412
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: NS2D220412
NS2D240212 Produktbild

NS2D240212

NS2D240212
1/8 NPT Valved Coupling Insert
Produkt-ID: NS2D240212
11 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products