It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Die Everis™ LQ4-Serie bietet zuverlässiges, tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die speziell für Flüssigkühlungen entwickelte Everis LQ4-Serie hat eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem ist sie für dauerhaften Einsatz geeignet und kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.
Maximaler Durchfluss beim Trennen:t 11,3 l/min (3.0 gal/min)
Materials:
Hauptkomponenten:
Messing verchromt
Ventile und Entriegelungstaste:
Polysulfon
Ventilfeder (benetzt):
Edelstahl
Feder (der Entriegelungstaste):
Edelstahl
Dichtungen:
EPDM
Farbe: Chrom mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton
Schlauchgröße: Von 6,4mm bis 9,5mm ID (Von 1/4“ bis 3/8“ ID)
Schmiermittel: Krytox® PFPE
Tropfenbildung:
<0,025 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi) <0,055 ml pro Trennvorgang bei 8,3 bar (120 psi)
Einschluss: <0,025 ml pro Verbindung
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.