Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

HFC35 & 57-Serie

Die Polysulfon-Kupplungen der HFC35-Serie können bei anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden; sind robust, chemisch beständig und autoklavierbar.


Die Polysulfon-Kupplungen der HFC57-Serie sind dauerhaft UVbeständig ohne Leistungseinbußen.


Beide Serien sind für den Einsatz unter extremen Bedingungen,Temperaturen von -40° C bis 138° C geeignet und für einen Betriebsdruck bis 8,6 bar ausgelegt. Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die einfach in der Handhabung und Betätigung ist. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen. Beide Serien sind ausserdem mit Schottverschraubung, mit Gartengewinde und mit der Federoption Hastelloy® C lieferbar.

Eigenschaften Vorteile
Polysulfon (HFC35) Robust und autoklavierbar
UV-beständiges Polysulfon (HFC57) Hoch belastbar und UV-beständig
Hochleistungsventil Höhere Durchflussraten bei geringerem Totvolumen und kompakter Größe
Ergonomisches Design Leicht zu greifen, einfache Handhabung
Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serie HFC12
Betriebsdruck: Vakuum bis 8,6 bar (125 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 138°C (-40°F bis 280°F)
Materials:
Hauptkomponenten und Ventil: Polysulfon
Entriegelungstaste: Polysulfon
Ventilfeder: Edelstahl 316
Plattenmontage-Dichtung: EPDM
GHT-Gewindedichtung: EPDM
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
O-Ringe: EPDM
Farbe: Naturweiss mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID (Von 3/8“ bis 3/4“ ID)
   
HFC35 Pressure RangeHFC35 Water Flow
HFC35 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
     

ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

straight-through Cv ~ 3.94 (56.77) max
single shut-off Cv ~ 2.50 (36.02) max
Cv ~ 2.04 (29.39) max

Legend
Legend

Product

Bodies

HFC101235 Produktbild

HFC101235

3/4 NPT Non-Valved Coupling Body
HFC101235BSPT Produktbild

HFC101235BSPT

3/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
HFC101235GHT Produktbild

HFC101235GHT

3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
HFC101257BSPT Produktbild

HFC101257BSPT

3/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
HFC10635 Produktbild

HFC10635

3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
HFC10835 Produktbild

HFC10835

1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
HFC10835BSPT Produktbild

HFC10835BSPT

1/2 BSPT Non-Valved Coupling Body
HFC10857 Produktbild

HFC10857

1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
HFC10857BSPT Produktbild

HFC10857BSPT

1/2 BSPT Non-Valved Coupling Body
HFC161035 Produktbild

HFC161035

5/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
HFC161235 Produktbild

HFC161235

3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
HFC16635 Produktbild

HFC16635

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

Zuletzt angesehen

View all recently visited products