Material

    Anschlussgröße

      Mit Ventil?

        Dichtungsoption

          Einbaumöglichkeit

            RFID-gestützt?

              FFC35-Serie

              Die Kupplungen der Serie FFC35 mit 1/2" Nennweite haben doppelt so hohen Durchfluss wie die Kupplungen der Serie HFC. Die Kupplungen haben eine glatte Durchgangsöffnung, die den Durchfluss verbessert und Verwirbelungen minimiert. Der verwendete Werkstoff Polysulfon ist für höchste Ansprüche ausgelegt und zeichnet sich neben seiner hohen Belastbarkeit durch chemische

              Beständigkeit und Autoklavierbarkeit aus. Das ergonomische Design und eine große, geschützte Entriegelungstastenfläche gewährleisten zuverlässige Verbindungen bei einfachster Handhabung und problemloser Anwendung.

              Eigenschaften Vorteile
              Ohne Ventile Außerordentlich hohe Durchflussmenge
              Polysulfon-Werkstoff Hoch belastbar und autoklavierbar
              Ergonomisches Design Leicht zu greifen, einfache Handhabung
                Betriebsdruck:  Vakuum bis 8,6 bar (125 psi)
                Betriebstemperatur: -40°C bis 138°C / -40°F bis 280°F
                Material:
                Hauptkomponenten und Ventil: Polysulfon
                Entriegelungstaste: Polysulfon
                Plattenmontage-Dichtung: EPDM
                GHT Innengewinde-Dichtung: FDA Buna-N
                Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
                O-Ringe: FDA Buna-N
                Farbe: Naturweiss mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
                Schlauch-Anschluss: 19,0mm ID (3/4" ID)
              FFC Water Flow
               
               

              ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

               

              straight-through Kv ~ 187,31 max. (Cv ~ 13.00 max.)


              Legend

              Kv Werte basieren auf lpm und bar
              Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

              17 Elemente

              Product

              Bodies

              FFC101235BSPT Produktbild

              FFC101235BSPT

              3/4 BSPT Non-Valved Coupling Body
              FFC101235GHT Produktbild

              FFC101235GHT

              3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
              FFC191235BSPP Produktbild

              FFC191235BSPP

              3/4 BSPP Non-Valved Coupling Body
              FFC161235 Produktbild

              FFC161235

              3/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
              FFC10835BSPT Produktbild

              FFC10835BSPT

              1/2 BSPT Non-Valved Coupling Body
              FFC10835 Produktbild

              FFC10835

              1/2 NPT Non-Valved Coupling Body
              FFC191235GHT Produktbild

              FFC191235GHT

              3/4 GHT Non-Valved Coupling Body
              FFC101235 Produktbild

              FFC101235

              3/4 NPT Non-Valved Coupling Body
              FFC171235 Produktbild

              FFC171235

              3/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

              Inserts

              FFC241235 Produktbild

              FFC241235

              3/4 NPT Non-Valved Coupling Insert
              FFC261235BSPP Produktbild

              FFC261235BSPP

              3/4 BSPP Non-Valved Coupling Insert
              FFC241235BSPT Produktbild

              FFC241235BSPT

              3/4 BSPT Non-Valved Coupling Insert
              17 Elemente

              Zuletzt angesehen

              Alle anzeigen