Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

DPC

Die DPC-Serie in 1/4“-Nennweite bietet einen Dual-Anschluss in formvollendetem Design. Die Kupplungen bieten bei kompakter Ausführung einen ausgezeichneten Durchfluss; die Daumentaste ermöglicht eine einfache Bedienung und gleichzeitiges Verbinden und Trennen von zwei Schlauchverbindungen. Die DPC-Serie wird aus dem Thermoplast POM hergestellt und ist mit Schlauchtüllen-Anschluss in Ausführungen mit und ohne Absperroption erhältlich.
Eigenschaften
Vorteile
Eine Daumentaste
Intuitives Verbinden und Trennen von zwei Verbindungen in einem Arbeitsschritt
Kodierter Anschluss von Stecker und Kupplung 
Gewährleistet korrekte Durchflussrichtung
Kompaktes, modulares Design

Ansprechende, qualitativ hochwertige Ausführung in großer Produktvielfalt

Integrierte Anschlüsse
Weniger bewegliche Teile, schnellere Montage und Installation
Betriebsdruck:

Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)

Betriebstemperatur:

0 °C bis 82°C (32°F bis 180°F)

Material:
Hauptkomponenten und Ventil:

Acetal

Entriegelungstaste: Acetal
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe:

Weiss mit blauer Entriegelungstaste

Schlauch-Anschluss:

Von 6,4mm bis 9,5mm ID (Von 1/4“ bis 3/8“ ID)

     
DPC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      DPC Water Flow
     
WARNING: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
straight-through Kv ̴ 18,44 max. (Cv ̴ 1,28 max.)
single shut-off Kv ̴ 11,53 max. (Cv ̴ 0,80 max.)
double shut-off Kv ̴ 10,09 max. (Cv ̴ 0,70 max.)

Symbole

Legend

5 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

DPCD17006 Produktbild

DPCD17006

DPCD17006
3/8 Hose Barb Valved In-Line Panel Mount Coupling Body
Produkt-ID: DPCD17006

Inserts

DPC22004 Produktbild

DPC22004

DPC22004
1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: DPC22004
DPC22006 Produktbild

DPC22006

DPC22006
3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: DPC22006
DPCD22004 Produktbild

DPCD22004

DPCD22004
1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: DPCD22004
DPCD22006 Produktbild

DPCD22006

DPCD22006
3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
Produkt-ID: DPCD22006
5 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products