It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Die Everis BLQ6-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die BLQ6-Kupplungen, die speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt wurden, haben eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem sind sie für dauerhaften Einsatz geeignet und können langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben. Optionial ist ein Kit zur Plattenmontageerhältlich.
0,03ml pro Entkupplungsvorgang bei 0 bar; 0,03ml pro Entkupplungsvorgang bei 8,3 bar
Lufteinschluss:
0,22ml pro Verbindung
Axiale Toleranz:
1 mm max.
RoHS und REACH konform
Flow Performance
Plattenmontage-Kit (Artikel: BLQ6PMKIT)
Plattenöffnung (mm)
Plattenstärke Min.-Max. (mm)
Kupplungen
siehe Zeichnung
1,905 - 4,445
Stecker
siehe Zeichnung
1,905 - 4,445
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC-Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.