Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                APC-Serie

                Die APC-Serie mit 1/4“ Nennweite hat eine Kunststoff-Entriegelungs-Taste, eine geringere Anzahl beweglicher Teile und eine Bauform mit glatten Konturen. Daher ist sie einfach zu bedienen und liefert einen ausgezeichneten Durchfluss bei kompakter Größe. Die APC-Serie wurde erweitert durch Kupplungsvarianten mit Ventilen und Schutzkragen an den Entriegelungstasten. Um den Anwendungsbereich der APC-Serie zu erweitern und die Einsatzdauer zu erhöhen, wurden einige Modelle robuster gebaut.

                Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Form entsprechen.

                Eigenschaften Vorteile
                Kunststoff-Entriegelungstaste Keine sichtbaren Metallteile
                Geschützte Entriegelungstaste Verhindert versehentliches Trennen
                Integrierte Terminierungen Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
                Kompatibilität Kombinierbar mit den meisten EFC-Kupplungen
                Betriebsdruck:

                Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)

                Betriebstemperatur:

                -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

                Material:
                Hauptkomponenten und Ventil:

                Acetal

                Entriegelungstaste: Acetal
                Ventilfeder: Edelstahl 316
                O-Ringe: Buna-N
                Farbe:

                Naturweiss mit dunkelgrauer oder hellgrauer Entriegelungstaste

                Schlauch-Anschluss:

                6,4mm und 9,5mm ID (1/4" und 3/8" ID)

                     
                SMC Air Flow, 100 psig Inlet Pressure      SMC Water Flow
                     

                ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

                straight-through Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
                single shut-off Kv ~ 11,53 max.(Cv ~ 0.80 max.)
                double shut-off Kv ~ 10,09 max.(Cv ~ 0.70 max.)


                Legend

                Kv Werte basieren auf lpm und bar
                Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                Product

                Bodies

                APC16006 Produktbild

                APC16006

                APC16006
                3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                Produkt-ID: APC16006
                APC13004SH Produktbild

                APC13004SH

                APC13004SH
                1/4 In-Line Coupling Body with Shroud
                Produkt-ID: APC13004SH
                APCD16006 Produktbild

                APCD16006

                APCD16006
                3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
                Produkt-ID: APCD16006
                APCD10004 Produktbild

                APCD10004

                APCD10004
                1/4 NPT Valved Coupling Body
                Produkt-ID: APCD10004
                APCD10004BSPT Produktbild

                APCD10004BSPT

                APCD10004BSPT
                1/4 BSPT Valved Coupling Body
                Produkt-ID: APCD10004BSPT
                APCD130M10SH Produktbild

                APCD130M10SH

                APCD130M10SH
                10mm PTF In-Line Coupling Body with Shroud
                Produkt-ID: APCD130M10SH
                APC130M8SH Produktbild

                APC130M8SH

                APC130M8SH
                8mm PTF Coupling Body
                Produkt-ID: APC130M8SH
                APCD10006 Produktbild

                APCD10006

                APCD10006
                3/8 NPT Valved Coupling Body
                Produkt-ID: APCD10006
                APC17004SH Produktbild

                APC17004SH

                APC17004SH
                1/4 Hose Barb In-Line Non-Valved Body with Shroud
                Produkt-ID: APC17004SH
                APC10006 Produktbild

                APC10006

                APC10006
                3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
                Produkt-ID: APC10006
                APC13006SH Produktbild

                APC13006SH

                APC13006SH
                3/8 In-Line Coupling Body with Shroud
                Produkt-ID: APC13006SH
                APC10004 Produktbild

                APC10004

                APC10004
                1/4 NPT Non-Valved Coupling Body
                Produkt-ID: APC10004

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen