It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Sie können auf die Kupplungen von CPC vertrauen. Sie sind ideal für Ihre medizinischen Anwendungen mit Luft oder Flüssigkeit, da sie Ihre Verbindungen sauber, schnell und – was noch wichtiger ist – sicher machen. Ganz gleichgültig, ob Ihre Anwendung mit oder ohne Absperrventil oder mit einem tropffreien Absperrventil arbeiten soll, geringe oder hohe Durchflussraten hat, wiederverwendbare oder Einweg-Komponenten erforderlich macht: Unser großes Angebot an Standardkomponenten (einschließlich einem Sortiment an Fittingen, Luer-Verbindungen und Konnektoren mit kleiner Nennweite– und kundenspezifischen Lösungen erfüllt all Ihre Anforderungen.
Einsatzbereiche in der Medizin
Kälte- und Kompressionstherapie Finden Sie heraus, wie die Kälte- und Kompressionstherapie mit Hilfe von CPC-Konnektoren Heilungsprozesse beeinflussen und die Heildauer zwischen ein paar Tagen oder Wochen variieren kann.
IVD Um ein sicheres und unkompliziertes Handling von Reagenzien und Pufferlösungen bei analytischem Test-Equipment im Labor zu gewährleisten, sollten Sie die IVD-Kupplungen von CPC und auch die RFID-Verbinder, die Hybrid-Konnektoren und Non-Spill Anschlüsse testen.
Medizinische Versorgung Vom OP-Saal bis zum Behandlungsstuhl beim Zahnarzt machen CPC-Kupplungen Ihre medizinischen Verbindungen sauber, schnell und sicher.
Patientenüberwachung Schnellverschluss-Kupplungen für den Anschluss von Druck- und Durchfluss-Sensoren an Patientenmonitore.
Dialyse Kupplungen werden für den Anschluss an ein großes Spektrum von Dialyse-Prozessen verwendet. Hierzu gehören Dialyse-Equipment, Verteilersysteme, Säure-/Bikarbonat-Mischsysteme und Wasseraufbereitungssysteme.
Weitere medizinische Anwendungen CPC hat den Fluid-Verbinder für Ihre Anforderungen; ganz egal, welche Anwendung Sie haben und in welchem medizinischen Umfeld Sie agieren.
ISO 80369-Standards für Verbinder mit kleiner Nennweite
Durch den vielseitigen Einsatz von Luer-Fittingen bei medizinischen Anwendungen können auch nicht zueinander passende medizinische Geräte miteinander verbunden werden. Diese Falschverbindungen können lebensgefährlich sein.
Achten Sie bei der Wahl Ihrer Verbinder auf ISO 80369
Die International Standards Organization (ISO) entwickelt zusammen mit der US-amerikanischen AAMI und weiteren Industriekonzernen eine Reihe von Standards, um die Risiken von Falschverbindungen in der Medizin zu vermeiden. Für viele ihrer gängigen Anwendungen konnten die medizinischen Gerätehersteller durch die Entwicklung von Verbindern mit kleiner Nennweite Kontrollmechanismen bieten und mögliche Risiken eingrenzen. CPC nimmt aktiv am ISO 80369-Entwicklungsprozess teil.
CPC bietet ein großes Spektrum an medizinischen Konnektoren, das verwechslungssichere Verbindungen ermöglicht. Unsere nach ISO 80369-Standards lieferbaren Anschlüsse und andere Kupplungen für Ihren medizinischen Anwendungsbereich werden für sichere Fluidhandling-Lösungen entworfen.
Risikomanagement für medizinische Geräte-Anschlüsse
Mögliche Fragen, die im Hinblick auf das Risikomanagement gestellt werden können:
1. Sind mit dem Design oder dem Material des Verbinders irgendwelche Risiken verbunden? Ist der Verbinder für das Medizinpersonal (im Krankenhaus) einfach anzuwenden und intuitiv genug für die Heimpflege (durch ambulante Pflegedienste oder Angehörige)? 2. Welche weiteren Geräte werden im gleichen medizinischen Umfeld mit möglicherweise austauschbaren Verbindern verwendet? Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Verbindung zwischen inkompatiblen Geräten zustande kommt? 3. Wie ist die Funktion des angeschlossenes Gerätes oder der Maschine? Findet der Flüssigkeitstransfer unter Druck oder Vakuum statt? Welche Flüssigkeit wird transportiert? 4. Wie kann eine Falschverbindung zustande kommen? Wie oft muss man damit rechnen? Noch einmal: es ist wichtig das medizinische Umfeld zu betrachten. Eine Blutdruckmanschette in einer Arztpraxis oder Apotheke stellt bei einer möglichen Falschverbindung ein geringeres Risiko für den Patienten dar als eine Blutdruckmanschette, die mit IV-Leitungen im Krankenhaus verwendet wird. 5. Was sind - im Falle einer Falschverbindung – die möglichen Konsequenzen? 6. Welches Risiko ist für das Prüfungsorgan akzeptabel?
Weitere Informationen
Um mehr über die Standards der Verbinder mit kleiner Nennweite und ihren Einfluss auf die Designs der Medizingeräte zu erfahren, lesen Sie bitte nachstehende Artikel:
Die Kappen der BQ45GL-Serie haben einen integrierten Konnektor, entweder eine Kupplung, einen Stecker oder einen FitQuik®-Verbinder; der Deckel passt auf Flaschen mit GL-45-Gewinde.
FFC-Kupplungen haben doppelt so hohen Durchfluss wie die Kupplungen der Serie HFC; eine glatte Durchgangsöffnung verbessert den Durchfluss und minimiert Verwirbelungen
Das IdentiQuik® Mehrfach-Antennen-Lesegerät wurde für den Anschluss von bis zu acht Fluidverbindungen entwickelt. Es wird in einem abnehmbaren Kunststoff-Gehäuse geliefert.
Die Everis™ LQ2-Serie, die insbesondere für Kälteanwendungen entwickelt wurde, bietet eine hohe Durchflusskapazität und ermöglicht damit höchste Leistungen bei Flüssigkühlsystemen.
Die Everis™ BLQ-Kupplungsserie mit 3/8“ Durchfluss ermöglicht zuverlässige Verbindungen für Anwendungen in der Flüssigkühlung. Optional ist ein Kit für die Plattenmontage lieferbar.
Designed specifically for liquid cooling applications, the Everis™ PLQ4 offers outstanding reliability and performance within electronic systems environments.
Die Everis LQ8-Kupplungsserie mit 1/2“ Durchfluss ermöglicht zuverlässiges, tropffreies Verbinden und Trennen für die Flüssigkühlung von elektronischen Komponenten.