Anschlussgröße

    Anschlussart

      Druckbereich

        Mit Ventil?

          Einbaumöglichkeit

            Sterilisationsmethoden

              RFID-gestützt?

                Sanitary-Serie

                Direkter Anschluss an gängige 3/4" und 1" Sanitäranschlüsse; sperrige Adapter oder Schlauchmontagen werden dadurch überflüssig. Dies ermöglicht schnelles Verbinden und Trennen bereits installierter Schlauchsysteme.

                 

                Eigenschaften Vorteile

                Ergonomische Entriegelungstaste

                Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen

                3/4", 1" und 1-1/2" Sanitäranschlüsse Montage mit Standard Dichtungen und Tri-Klamp Anschlussklemmen
                Kombinierbar mit Kupplungen der Serien MPC und MPX Leichter Anschluss der Standard Industrieanschlüsse an Einwegsysteme
                BSE/TSE freies Material Entspricht ADCF Anforderungen
                Betriebsdruck: Vakuum bis 4,14 bar (60 psi)
                Betriebstemperatur: -40°C bis 149°C / -40°F bis 300°F
                 
                Material:
                Hauptkomponenten: Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF
                O-Ringe: Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF
                Sanitär-Anschlüsse: 3/4", 1" und 1-1/2"
                   
                Sterilisatonsmethoden:  
                Autoclav: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.
                Gammastrahlen: Bis zu 50 Kilogray
                     

                ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

                Sanitary
                straight-through Kv ~ 79,25 max. (Cv ~ 5.5 max.) mit MPC-Steckern
                Kv ~ 204,60 max. (Cv ~ 14.2 max.)mit MPX-Steckern


                Legend

                Kv Werte basieren auf lpm und bar
                Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                7 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Bodies

                MPC3301639 Produktbild

                MPC3301639

                MPC3301639
                1 Sanitary Non-Valved Coupling Body
                Produkt-ID: MPC3301639
                MPC3301239 Produktbild

                MPC3301239

                MPC3301239
                3/4 Sanitary Non-Valved Coupling Body
                Produkt-ID: MPC3301239
                MPX3301239 Produktbild

                MPX3301239

                MPX3301239
                3/4 Sanitary Coupling Body
                Produkt-ID: MPX3301239

                Inserts

                MPX44024T39M Produktbild

                MPX44024T39M

                MPX44024T39M
                1-1/2 Sanitary Non-Valved MPX Coupling Insert
                Produkt-ID: MPX44024T39M
                MPC44024T39M Produktbild

                MPC44024T39M

                MPC44024T39M
                1 1/2 Sanitary Non-Valved MPC Coupling Insert
                Produkt-ID: MPC44024T39M
                MPC44012T39M Produktbild

                MPC44012T39M

                MPC44012T39M
                3/4 Sanitary Non-Valved MPC Coupling Insert
                Produkt-ID: MPC44012T39M
                MPX44012T39M Produktbild

                MPX44012T39M

                MPX44012T39M
                3/4 Sanitary Non-Valved MPX Coupling Insert
                Produkt-ID: MPX44012T39M
                7 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen