Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

SRC-Serie

Der neue SRC-Verbinder in kleiner Baugröße eliminiert mögliche Falschverbindungen (wie sie mit Luer Fittings entstehen können). Das intuitive Design ist für den Anwender einfach zu bedienen und ein hörbarer "Klick" gewährleistet, dass eine sichere, leckagefreie Verbindung zustande gekommen ist. Der SRC-Verbinder hat eine einigzartige Eleastomer-Dichtung mit einem geraden Durchflusspfad, der einen konstanten Durchfluss gewährleistet und Ablagerungen im Durchflusspfad eliminiert.

Ab sofort sind im Reinraum (ISO Klasse 7) gefertigte Versionen der Kunststoff SRC-Verbinder lieferbar. Setzen Sie "CL" an das Ende der Artikel-Numnern SRC1702, SRC1703, SRC2202, SRC2203 und SRC3L, um die entsprechende Produktvariante zu erhalten.
Eigenschaften Vorteile
Eliminiert Falschverbindungen Kein Anschluss an intravenöse Zugänge oder andere nicht kompatible Anwendungen
Zuverlässige Elastomer-Dichtungen Leckagefreie Verbindungen
Hörbarer “Klick” und
angenehme Haptik
Anwender hört, dass eine sichere Verbindung zustande kommt
Freies Rotieren der Kupplung Verhindert unbeabsichtigtes Lösen der Verbindung oder ein Abknicken der Schläuche
Betriebsdruck: Vakuum bis 1,7 bar (25 psi)
Betriebstemperatur:      0°C bis 43°C / 32°F bis 110°F
Material:
Hauptbestandteile: Polypropylen
Entriegelungstasten mit TPE-Überzug, USP Klasse VI, ADCF
Integrierte Dichtungen: TPE Überzug, USP Klasse VI, ADCF
Schlauch-Anschluss: 3,2mm und 4,8mm ID (1/8" and 3/16" ID)
Sterilisationsmethoden:  
EtO: Bis zu fünf Zyklen
Gammastrahlen: Bis zu 50 Kilogray
Elektronenstrahl: Bis zu 50 Kilogray
Colder SRC Water Flow    
         

ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

straight-through Kv ~ 3,89 max. (Cv ~ 0.27 max.)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

3 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

SRC1702 Produktbild

SRC1702

1/8 Hose Barb Coupling Body

Inserts

SRC2202 Produktbild

SRC2202

1/8 Hose Barb Coupling Insert
SRC2203 Produktbild

SRC2203

3/16 Hose Barb Coupling Insert
3 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products