It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Die Kupplungen der Serie HFC39 ermöglichen ein aseptisches Trennen. Automatische Absperrventile unterbrechen den Durchgangspfad vor dem vollständigen Trennen, schützen wertvolle Medien und eliminieren die Notwendigkeit von Quetschklemmen oder Schlauchschweißgeräten. Eine einfach zu bedienende Daumentaste bietet sicheres Verbinden - auch mit einer Hand.
Bis zu 50 kGy. Sterilisation in gekuppeltem und ungekuppeltem Zustand.
Autoclav:
Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten. Bis zu 25 Zyklen für ungekuppelte Einheiten und ein Zyklus für gekuppelte Einheiten.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.