Anschlussart

Druckbereich

Mit Ventil?

Einbaumöglichkeit

Sterilisationsmethoden

RFID-gestützt?

MPC/MPX Stecker-Adapter

MPC/MPX Stecker-Adapter bieten den Anwendern mehr Flexibilität, da jetzt auch Einwegsysteme miteinander verbunden werden können, deren Schlauchenden zwei identische Kupplungen aufweisen. Durch die Verbindung von MPC und MPX-Kupplungen kann der Anwender auch eine Reduzierung erreichen, wenn er einen Übergang von Schläuchen mit Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8’’) bis zu 12,7 cm (1/2’’) vornehmen muss.

Features Benefits
Verwendbar mit Steckern der Serien MPC und MPX Einfacher Anschluss an Industrie-Standards oder Einwegsysteme (single-use systems)
Wahlweise mit unterschiedlichen Schlauchgrößen kombinierbar Verbindung unterschiedlicher Schlauch-ID (von 3,2mm bis 12,9mm ID / von 1/8“ bis 1/2“ ID)
Ergonomische Entriegelungstasten Auch mit Handschuhen leicht zu bedienen
BSE/TSE freie Materialien



Erfüllt ADCF-Anforderungen
Betriebsdruck: Vakuum bis 4,1 bar (60 psi)
Betriebstemperatur:

Polycarbonat: -40°C bis 121°C (-40°F bis 250°F)

  Polysulfon: -40°C bis 149°C (-40°F bis 300°F)

Materials:
Hauptkomponenten:

 

 

Polycarbonat (violett), USP Klasse VI, ADCF

 

Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

Entriegelungstaste:

Polycarbonat (weiss), USP Klasse VI, ADCF

  Polysulfon (bernsteinfarben), USP Klasse VI, ADCF

O-Ringe

Silikon (transparent), platinvernetzt, USP Klasse VI, ADCF

Sterilisationsmethoden:
Gammastrahlen:

Bis zu 50 kGy

Autoklav:

Polycarbonat: Bis zu 121°C (250°F) für 30 Minuten, bis zu 10 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

Polysulfon: Bis zu 132°C (270°F) für 60 Minuten, bis zu 25 Zyklen. Nur getrennt sterilisieren.

ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
straight-through Kv ̴79,25 max. (Cv ̴ 5,5 max.)

Symbole



Legend

8 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

MPC17C1703 Produktbild

MPC17C1703

MPC17C1703
MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
Produkt-ID: MPC17C1703
MPC17C1739 Produktbild

MPC17C1739

MPC17C1739
MPC Body x MPC Back-to-Back Body Adapter
Produkt-ID: MPC17C1739
MPC17X1703 Produktbild

MPC17X1703

MPC17X1703
MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
Produkt-ID: MPC17X1703
MPC17X1739 Produktbild

MPC17X1739

MPC17X1739
MPC Body x MPX Back-to-Back Body Adapter
Produkt-ID: MPC17X1739
MPX17X1703 Produktbild

MPX17X1703

MPX17X1703
MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
Produkt-ID: MPX17X1703
MPX17X1739 Produktbild

MPX17X1739

MPX17X1739
MPX to MPX Back-to-Back Body Adapter
Produkt-ID: MPX17X1739

Inserts

MPC22C2239M Produktbild

MPC22C2239M

MPC22C2239M
MPC to MPC Back-to-Back Insert Adapter
Produkt-ID: MPC22C2239M
MPC22X2239M Produktbild

MPC22X2239M

MPC22X2239M
MPC to MPX Back-to-Back Insert Adapter
Produkt-ID: MPC22X2239M
8 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products