It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Die Kupplungen der NS4-Serie bieten tropffreie Absperrventile bei einer kompakten Größe. Die NS4 ist ideal, wenn das Austreten nur wenigerTropfen aus Sicherheits- oder Kostengründen oder aufgrund von Umweltschutzbestimmungen unzulässig ist. Diese innovativen Kupplungen sind leichtgewichtig, chemisch beständig und einfach in der Handhabung. Das Non-Spill Design der NS4-Serie verhindert Tropfenbildung, minimiert Standzeiten und erhöht die Sicherheit der Anwender.
Die NS4-Serie ist auch in RFID-Ausführung (IdentiQuik®) erhältlich. Hier werden RFID-Funktionen in die Schnellverschlusskupplung integriert (Radio Frequency Identification), um wertvolle Medien besser kontrollieren, schützen und effizient handhaben zu können.
Grau mit dunkelgrauem Überzug (Standardausführung) (grau mit rotem oder blauem Überzug lieferbar)
Schmiermittel:
Krytox®PFPE (chemisch neutral)
Schlauch-Anschluss:
Von 3,2mm bis 9,5mm ID (von 1/8" bis 3/8" ID)
*Das Material des Überzugs ist bekannt als TPV (vulkanisiertes Thermoplast). TPV ist eine
Mischung aus thermoplastischem Polypropylen und voll vulkanisiertem EPDM-Gummi.
Das Material ist üblicherweise chemisch beständig gegen Wasser, Säuren und Basen.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.