Material

Anschlussgröße

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

Everis LQ4

Die Everis™ LQ4-Serie bietet zuverlässiges, tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die speziell für Flüssigkühlungen entwickelte Everis LQ4-Serie hat eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem ist sie für dauerhaften Einsatz geeignet und kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.
 
Eigenschaften Vorteile
Tropffreies Design Tropffreies Trennen auch unter Druck
Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand Zusätzlicher Schutz vor Leckagen
Farbkodierung Visuelle Unterscheidung der Kühlleitungen
Kein Dichtungsabrieb in gekuppeltem Zustand Schutz vor Tropfenbildung- auch nach langfristigem Einsatz in gekuppeltem Zustand
Widerstandsfähig Kupplungen sind für dauerhaften Einsatz geeignet
Kupplung kann rotieren Verhindert ein Abknicken der Schläuche
Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)

Maximaler Durchfluss beim Trennen:t
11,3 l/min (3.0 gal/min)

Materials:
Hauptkomponenten: Messing verchromt
Ventile und Entriegelungstaste: Polysulfon
Ventilfeder (benetzt): Edelstahl
Feder (der Entriegelungstaste): Edelstahl
Dichtungen: EPDM

Farbe:
Chrom mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton

Schlauchgröße:
Von 6,4mm bis 9,5mm ID (Von 1/4“ bis 3/8“ ID)

Schmiermittel:
Krytox® PFPE

Tropfenbildung:

<0,025 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi)
<0,055 ml pro Trennvorgang bei 8,3 bar (120 psi) 

Einschluss:
<0,025 ml pro Verbindung
Everis LQ4 Force to connectEveris LQ4-Water-Flow-0-2
Everis LQ4 water flow 0-20GPM
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
non-spill Cv ~ 1.3 max

Symbole
Legend

Product

Bodies

LQ4D10004BLU Produktbild

LQ4D10004BLU

LQ4D10004BLU
Everis 1/4 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ4D10004BLU
LQ4D10004RED Produktbild

LQ4D10004RED

LQ4D10004RED
Everis 1/4 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ4D10004RED
LQ4D10006BLU Produktbild

LQ4D10006BLU

LQ4D10006BLU
Everis 3/8 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ4D10006BLU
LQ4D10006RED Produktbild

LQ4D10006RED

LQ4D10006RED
Everis 3/8 NPT Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ4D10006RED
LQ4D13006BLU Produktbild

LQ4D13006BLU

LQ4D13006BLU
Everis 1/4 ID x 3/8" OD PTF Valved Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ4D13006BLU
LQ4D13006RED Produktbild

LQ4D13006RED

LQ4D13006RED
Everis 1/4 ID x 3/8" OD PTF Valved Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ4D13006RED
LQ4D17004BLU Produktbild

LQ4D17004BLU

LQ4D17004BLU
Everis 1/4 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ4D17004BLU
LQ4D17004LBLU Produktbild

LQ4D17004LBLU

LQ4D17004LBLU
Everis 1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Body LQ4, Cool Blue
Produkt-ID: LQ4D17004LBLU
LQ4D17004LRED Produktbild

LQ4D17004LRED

LQ4D17004LRED
Everis 1/4" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ4D17004LRED
LQ4D17004RED Produktbild

LQ4D17004RED

LQ4D17004RED
Everis 1/4 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ4D17004RED
LQ4D17006BLU Produktbild

LQ4D17006BLU

LQ4D17006BLU
Everis 3/8 Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ4D17006BLU
LQ4D17006LBLU Produktbild

LQ4D17006LBLU

LQ4D17006LBLU
Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ4D17006LBLU

Zuletzt angesehen

View all recently visited products