Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                BLQ4-Serie

                Die BLQ4-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die BLQ4-Kupplungen, die speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt wurden, haben eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem sind sie für dauerhaften Einsatz geeignet und können langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.
                Eigenschaften Vorteile

                Non-Spill Kupplungen speziell für die Flüssigkühlung

                Reduzierte Montagezeiten / ergonomisches Design

                Steck-Konnektor ohne Daumentaste, 1/4“ Nennweite

                Kompakte Größe, leicht im Gewicht

                Kupplung mit SAE-8-Anschluss

                Erhöhte Kühleffizienz

                Stecker mit SAE 6-Anschluss

                Ventilkonstruktion ermöglicht vollen Durchfluss,auch wenn die Kupplung nicht vollständig geschlossen ist

                Krafteinwirkung beim Verbinden: 53 N bei 0 bar

                Erhöhter Schutz vor Schadstoffen und Schmutz

                Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand

                Trennen auch unter Druck möglich

                Kein Dichtungsabrieb

                Ventilsystem kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben

                Axiale Toleranz

                Für dauerhaften, wiederholten Einsatz geeignet

                Druckbereich: Von Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
                Temperaturbereich: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)
                 
                Material: Messing
                Materialoberfläche: Chrom
                Dichtungen: EPDM
                Farbe: Chrom
                Einbauoptionen: Gewinde
                Ventil: Polysulfon
                Ventilfeder: Edelstahl
                Tropfenbildung und Lufteinschluss: <0,025 ml pro Verbindung bei 0 bar; <0,055 ml pro Entkupplungsvorgang bei 8,3 bar
                 
                BLQ4 Force to connectBLQ4-Water-Flow-0-2BLQ4-Water-Flow-0-2
                ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC-Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
                non-spill BLQ4  Cv ~ 1.3 max

                Legend
                Legend

                2 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Product

                Bodies

                BLQ4D30008 Produktbild

                BLQ4D30008

                BLQ4D30008
                1/4" Blind Mate SAE-08 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body
                Produkt-ID: BLQ4D30008

                Inserts

                BLQ4D46006 Produktbild

                BLQ4D46006

                BLQ4D46006
                1/4" Blind Mate SAE-06 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert
                Produkt-ID: BLQ4D46006
                2 Elemente
                • «
                • 1
                • »

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen