Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              Sterilisationsmethoden

                RFID-gestützt?

                  NS4-Serie

                  Die Kupplungen der NS4-Serie bieten tropffreie Absperrventile bei einer kompakten Größe. Die NS4 ist ideal, wenn das Austreten nur wenigerTropfen aus Sicherheits- oder Kostengründen oder aufgrund von Umweltschutzbestimmungen unzulässig ist. Diese innovativen Kupplungen sind leichtgewichtig, chemisch beständig und einfach in der Handhabung. Das Non-Spill Design der NS4-Serie verhindert Tropfenbildung, minimiert Standzeiten und erhöht die Sicherheit der Anwender.

                  Die NS4-Serie ist auch in RFID-Ausführung (IdentiQuik®) erhältlich. Hier werden RFID-Funktionen in die Schnellverschlusskupplung integriert (Radio Frequency Identification), um wertvolle Medien besser kontrollieren, schützen und effizient handhaben zu können.

                  Eigenschaften Vorteile
                  Non-Spill Design Tropffreies Trennen unter Druck
                  Farbkodierung Sofort sichtbare Unterscheidung der Medienleitungen
                  Glasfaserverstärktes Polypropylen Robust, gegen viele Chemikalien beständig
                    Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
                    Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F
                    Durchfluss-Koeffizient: Kv~8,65 (siehe Diagramm)
                    Tropfenbildung: <0,10 ml pro Entkupplungsvorgang
                   
                  Material:
                    Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen
                    Entriegelungstaste: Glasfaserverstärktes Polypropylen
                    Ventilfeder: Edelstahl 316
                    Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
                    O-Ringe: EPDM (wahlweise FKM)
                    Überzug: TPV*
                    Farbe: Grau mit dunkelgrauem Überzug (Standardausführung)
                  (grau mit rotem oder blauem Überzug lieferbar)
                    Schmiermittel: Krytox® PFPE (chemisch neutral)
                    Schlauch-Anschluss: Von 3,2mm bis 9,5mm ID (von 1/8" bis 3/8" ID)
                   
                    *Das Material des Überzugs ist bekannt als TPV (vulkanisiertes Thermoplast). TPV ist eine

                  Mischung aus thermoplastischem Polypropylen und voll vulkanisiertem EPDM-Gummi.

                  Das Material ist üblicherweise chemisch beständig gegen Wasser, Säuren und Basen.

                     
                    NS4 Pressure Range NS4 Water Flow
                   

                  ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

                   
                  non-spill Kv ~ 8,65 max. (Cv ~ 0.6 max.)


                  Legend

                  Kv Werte basieren auf lpm und bar
                  Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                  Product

                  Bodies

                  NS4D13006 Produktbild

                  NS4D13006

                  NS4D13006
                  3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D13006
                  NS4D17006 Produktbild

                  NS4D17006

                  NS4D17006
                  3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D17006
                  NS4D1700206 Produktbild

                  NS4D1700206

                  NS4D1700206
                  1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D1700206
                  NS4D1000406 Produktbild

                  NS4D1000406

                  NS4D1000406
                  1/4 NPT Valved Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D1000406
                  NS4D1700606 Produktbild

                  NS4D1700606

                  NS4D1700606
                  3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D1700606
                  NS4D17002 Produktbild

                  NS4D17002

                  NS4D17002
                  1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D17002
                  NS4D10004BSPT06 Produktbild

                  NS4D10004BSPT06

                  NS4D10004BSPT06
                  1/4 BSPT Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D10004BSPT06
                  NS4D13004 Produktbild

                  NS4D13004

                  NS4D13004
                  1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D13004
                  NS4D17004 Produktbild

                  NS4D17004

                  NS4D17004
                  1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D17004
                  NS4D10004BSPT Produktbild

                  NS4D10004BSPT

                  NS4D10004BSPT
                  1/4 BSPT Valved Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D10004BSPT
                  NS4D1300606 Produktbild

                  NS4D1300606

                  NS4D1300606
                  3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D1300606
                  NS4D10004 Produktbild

                  NS4D10004

                  NS4D10004
                  1/4 NPT Valved Coupling Body
                  Produkt-ID: NS4D10004

                  Zuletzt angesehen

                  Alle anzeigen