Material

Anschlussgröße

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

Everis LQ6-Serie

Neu bei CPC: Speziell für die Kältetechnik konzipiert sind die Kupplungen der Everis™ LQ6-Serie mit einer neuen, zum Patent angemeldeten Ventiltechnologie die ersten ihrer Art. Die neuen Kupplungen ermöglichen ein zuverlässiges, sicheres und einfaches Handling bei der Flüssigkühlung, bei der tropffreie Verbindungen von entscheidender Bedeutung sind Die Everis LQ6 kann tausendfach, ohne jegliche Qualitätseinbuße gekuppelt und entkuppelt werden. Ihr eigentlicher Vorteil liegt jedoch in ihrer Zuverlässigkeit bei Anwendungen, die langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.


 
Eigenschaften Vorteile

Tropffreies Design

Tropffreies Trennen auch unter Druck

Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand

Zusätzlicher Schutz vor Leckagen

Farbkodierung Visuelle Unterscheidung der Kühlleitungen

Kein Dichtungsabrieb in gekuppeltem Zustand

Schutz vor Tropfenbildung- auch nach langfristigem Einsatz in gekuppeltem Zustand

Widerstandsfähig

Kupplungen sind für dauerhaften Einsatz geeignet

Kupplung kann rotieren

Verhindert ein Abknicken der Schläuche

 
Betriebsdruck:: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)

Maximaler Durchfluss beim Trennen:
15,1 l/min (4.0 gal/min)

Materials:
Hauptkomponenten: Messing verchromt
Ventile und Entriegelungstaste: Polysulfon
Ventilfeder (benetzt): Edelstahl 302
Feder (der Entriegelungstaste): Edelstahl 302
Seals: EPDM

Farbe:
Chrom mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton

Schlauchgröße:
Von 9,5mm bis 12,7mm ID (Von 3/8“ bis 1/2“ ID)

Schmiermittel:
Krytox® PFPE

Tropfenbildung:

<0,125 ml pro Trennvorgang bei 8,3 bar (120 psi)

Einschluss:

<0,42 ml pro Verbindung

Everis LQ6 Force to connectEveris LQ6-Water-Flow-0-2
Everis LQ6 water flow 0-20GPM
ACHTUNG: : Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
non-spill Kv 33,2 max. (Cv 2,2 max.)

Symbole
Legend

Product

Bodies

LQ6D10006BLU Produktbild

LQ6D10006BLU

LQ6D10006BLU
Everis 3/8" NPT Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ6D10006BLU
LQ6D10006RED Produktbild

LQ6D10006RED

LQ6D10006RED
Everis 3/8" NPT Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ6D10006RED
LQ6D13008BLU Produktbild

LQ6D13008BLU

LQ6D13008BLU
Everis 3/8" PTF Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ6D13008BLU
LQ6D13008RED Produktbild

LQ6D13008RED

LQ6D13008RED
Everis 3/8" PTF Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ6D13008RED
LQ6D17006BLU Produktbild

LQ6D17006BLU

LQ6D17006BLU
Everis 3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ6D17006BLU
LQ6D17006LBLU Produktbild

LQ6D17006LBLU

LQ6D17006LBLU
Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ6D17006LBLU
LQ6D17006LRED Produktbild

LQ6D17006LRED

LQ6D17006LRED
Everis 3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ6D17006LRED
LQ6D17006RED Produktbild

LQ6D17006RED

LQ6D17006RED
Everis 3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ6D17006RED
LQ6D17008BLU Produktbild

LQ6D17008BLU

LQ6D17008BLU
Everis 1/2" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cool Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ6D17008BLU
LQ6D17008LBLU Produktbild

LQ6D17008LBLU

LQ6D17008LBLU
Everis 1/2" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ6D17008LBLU
LQ6D17008LRED Produktbild

LQ6D17008LRED

LQ6D17008LRED
Everis 1/2" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ6D17008LRED
LQ6D17008RED Produktbild

LQ6D17008RED

LQ6D17008RED
Everis 1/2" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cool Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ6D17008RED

Zuletzt angesehen

View all recently visited products