Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

Everis™ LQ2

Die Everis-LQ2-Serie verwendet eine Ventiltechnologie, die Tropfenbildung reduziert und auch für längere Einsatzzeiten geeignet ist. Verbinden und Trennen der Everis-LQ2-Serie ist daher extrem zuverlässig; wertvolle Elektronikteile werden geschützt.

Die Serie, die insbesondere für Kälteanwendungen entwickelt wurde, bietet eine hohe Durchflusskapazität und ermöglicht damit höchste Leistungen bei Flüssigkühlsystemen.

 
Eigenschaften Vorteile
Farbkodierte Daumentaste Einfaches, intuitives Handling mit einer Hand; visuelle Unterscheidung der Flüssigleitungen
Extrem hohe Durchflusskapazität Kosteneffiziente Flüssigkühlsysteme
Mehrfach-Dichtungen Schutz vor Tropfenbildung; Kupplungen sind für dauerhaften Einsatz geeignet und können zudem langfristig in gekuppelten Zustand verbleiben
Schlauchtüllen mit Schlauch-Arretierung Qualitativ hochwertige Verbindungen für speziell für die Flüssigkühlung konzipierte Schläuche

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Von Vakuum bis 13,8 bar (200 psi)
Betriebstemperatur: Von -17°C bis 115°C (von 0°F bis 240°F)
Max. Durchfluss beim Trennen: 3,785 l/min (1,00 gal/min.) von 0 bis 6,9 bar (100 psi)
0,946 l/min. (0,25 gal/min.) von 7 bis 13,8 bar (101 bis 200 psi)

Materialien

Hauptkomponenten: Messing verchromt
Ventil und Entriegelungstaste: Polysulfon
Ventilfeder (benetzt): Edelstahl
Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl
Dichtungen: EPDM

Other

Farbe: Chrom mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton
Schmiermittel: Krytox® PFPE
Tropfenbildung: <0,015 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi) ; <0.063 ml pro Trennvorgang bei 13,8 bar (200 psi)
Einschluss: <0.063 ml pro Verbindung
Größen: 6,4mm ID (1/4” ID)
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
non-spill Kv ~ 5,33 max. (Cv~ 0,37 max.)

Legend
Legend

16 Elemente

Product

Bodies

LQ2D1704LBLU Produktbild

LQ2D1704LBLU

LQ2D1704LBLU
1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ2D1704LBLU
LQ2D1704LRED Produktbild

LQ2D1704LRED

LQ2D1704LRED
1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ2D1704LRED
LQ2D3004BLU Produktbild

LQ2D3004BLU

LQ2D3004BLU
1/4" Everis SAE Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ2D3004BLU
LQ2D3004RED Produktbild

LQ2D3004RED

LQ2D3004RED
1/4" Everis SAE Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ2D3004RED
LQ2D3102BLU Produktbild

LQ2D3102BLU

LQ2D3102BLU
1/8" Everis G-Thread/BSPP Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ2D3102BLU
LQ2D3102RED Produktbild

LQ2D3102RED

LQ2D3102RED
1/8" Everis G-Thread/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ2D3102RED
LQ2D3304LBLU Produktbild

LQ2D3304LBLU

LQ2D3304LBLU
1/4" Everis Locking Hose Barb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Body, Cool Blue
Produkt-ID: LQ2D3304LBLU
LQ2D3304LRED Produktbild

LQ2D3304LRED

LQ2D3304LRED
1/4" Everis Locking Hose Barb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Body, Warm Red
Produkt-ID: LQ2D3304LRED

Inserts

LQ2D2204LBLU Produktbild

LQ2D2204LBLU

LQ2D2204LBLU
1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
Produkt-ID: LQ2D2204LBLU
LQ2D2204LRED Produktbild

LQ2D2204LRED

LQ2D2204LRED
1/4" Everis Locking Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
Produkt-ID: LQ2D2204LRED
LQ2D2304LBLU Produktbild

LQ2D2304LBLU

LQ2D2304LBLU
1/4" Everis Locking Hose Barb Harb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Insert, Cool Blue
Produkt-ID: LQ2D2304LBLU
LQ2D2304LRED Produktbild

LQ2D2304LRED

LQ2D2304LRED
1/4" Everis Locking Hose Barb Harb Valved Elbow Liquid Cooling Coupling Insert, Warm Red
Produkt-ID: LQ2D2304LRED
16 Elemente

Zuletzt angesehen

View all recently visited products