Material

Anschlussgröße

Anschlussart

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

Everis BLQ2

Die Everis™ BLQ2-Serie bietet zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen und schützt somit wertvolle elektronische Komponenten. Die Everis BLQ2-Kupplungen, die speziell für die Flüssigkühlung von Modulen in Server-Racks entwickelt wurden, haben eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, die beim Trennen einen äußerst zuverlässigen Schutz vor Tropfenbildung bietet; zudem sind sie für dauerhaften Einsatz geeignet und können langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.
 

Tropffreies Design

Tropffreies Trennen auch unter Druck

Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand

Zusätzlicher Schutz vor Leckagen

Kein Dichtungsabrieb in gekuppeltem Zustand

Schutz vor Tropfenbildung- auch nach langfristigem Einsatz in gekuppeltem Zustand

Widerstandsfähig

Kupplungen sind für dauerhaften Einsatz geeignet

Findet automatisch die passende Verbindungsposition

Ventilkonstruktion ermöglicht vollen Durchfluss, auch wenn die Kupplung nicht vollständig geschlossen ist

 
Betriebsdruck:
   Vakuum bis 13,8 bar (200 psi)
Betriebstemperatur: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)
 
 Maximaler Durchfluss beim Trennen
      3,78 l/min. (1.00 gal/min) bei 0 - 100 psi 0.94 l/min. (0.25 gal/min) bei 101 - 200 psi
 
 Material:
Gehäusekomponenten Messing verchromt
Ventile Polysulfon
Ventilfeder (benetzt): Edelstahl
Dichtungen EPDM

 Farbe:
                               Chromfarben
 Gewindegröße:
   1/4“ SAE-4
 Schmiermittel:  Krytox® PFPE
 Tropfenbildung:
  <0.015 cc <0,015 ml pro Trennvorgang bei 0 bar (0 psi) <0,063 ml pro Trennvorgang bei 13,8 bar (200 psi)
 Einschluss:
  <<0,063 ml pro Verbindung
 
Everis BLQ2 Force to connectEveris BLQ2-Water-Flow-0-2
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
non-spill Everis BLQ2  Cv ~ 0.37 max

Legend
Legend

2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

BLQ2D3004 Produktbild

BLQ2D3004

Everis 1/4" Rack and Panel SAE-04 Valved In-Line Liqud Cooling Coupling Body

Inserts

BLQ2D4604 Produktbild

BLQ2D4604

Everis 1/4" Rack and Panel SAE-04 Valved In-Line Liquid Cooling Coupling Insert
2 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products