It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Die Kupplungen der NS6 Serie bieten tropffreie Absperrventile. Die Kupplungen sind ideal, wenn das Austreten nur weniger Tropfen aus Sicherheits- oder Kostengründen oder aufgrund von Umweltschutzbestimmungen unzulässig ist. Diese innovativen Kupplungen sind leichtgewichtig, chemisch beständig und einfach in der Handhabung. Das Non-Spill Design verhindert Tropfenbildung, minimiert Standzeiten und erhöht die Sicherheit der Anwender. Die weiche Oberfläche (soft touch overmold) bietet angenehme Haptik und ansprechendes Aussehen.
0,03 ml pro Entkupplungsvorgang bei ~ 0 bar 0,30 ml pro Entkupplungsvorgang bei ~ 8,3 bar
Material:
Hauptkomponenten und Ventil:
Glasfaserverstärktes Polypropylen
Entriegelungstaste:
Glasfaserverstärktes Polypropylen
Ventilfeder:
Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste:
Edelstahl 316
O-Ringe:
EPDM (wahlweise FKM)
Überzug:
TPV*
Farbe:
Grau mit dunkelgraumen Überzug (Standardausführung) (grau mit rotem oder blauem Überzug lieferbar)
Schmiermittel:
Krytox®PFPE (chemisch neutral)
Schlauch-Anschluss:
9,5mm und 12,7mm ID (3/8" und 1/2" ID)
*Das Material des Überzugs ist bekannt als TPV (vulkanisiertes Thermoplast). TPV ist eine Mischung aus thermoplastischem Polypropylen und vulkanisiertem EPDM-Gummi. Das Material ist üblicherweise chemisch beständig gegen Wasser, Säuren und Basen.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.