Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Druckbereich

          Mit Ventil?

            Dichtungsoption

              Einbaumöglichkeit

                RFID-gestützt?

                  NS212-Serie

                  Mit der NS212-Serie schließt Colder an die bereits bewährte Produktpalette der Non-Spill Schnellverschlusskupplungen an und ermöglicht eine sichere und schnelle Handhabung und praktisch totraumfreie Verbindungen. Die NS212-Kupplungsserie bietet einen einfachen Bajonett-Verschlussmechanismus und beidseitige Absperrventile. Aufgrund der chemischen Beständigkeit ist die Serie ideal für ein breites Anwendungsspektrum.
                  Eigenschaften Vorteile
                  Effizient und tropffrei Tropffreies Trennen unter Druck
                  Unterschiedliche Dichtmaterialien

                  Umfassende chemische Beständigkeit ermöglicht breites Anwendungsspektrum

                  Bajonett-Verschluss    

                  Einfache Non-Spill Verbindungen für enge Platzverhältnisse

                  Kompaktes Design

                  Hoher Durchfluss bei kleiner Kupplungsgröße

                  Extrem geringer Lufteinschluss

                  Minimiert Verunreinigungen, reduziert notwendiges Reinigen der Leitungen

                   

                   

                  Betriebsdruck: Vakuum bis 3,1 bar (45 psi) 
                  Betriebstemperatur: 0° C bis 49°C / 32° F bis 120° F
                  Durchfluss-Koeffizient: Kv~6,48
                  Tropfenbildung: <0,025 ml pro Entkupplungsvorgang
                  Einschluss: 0,009 ml pro Kupplungsvorgang
                  Material:
                  Hauptkomponenten und Ventil: Glasfaserverstärktes Polypropylen
                  Ventilfeder: Edelstahl 316
                  O-Ring: EPDM (wahlweise FKM/Simriz® FFKM) 
                  Farbe: Grau mit schwarzer Kodierung (Standard)
                  Schlauch-Anschluss: 3,2mm und 6,4mm ID (1/8" und 1/4" ID)
                   

                    Colder NS212 Pressure RangeNS212 Water Flow

                  ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

                  non-spill Kv ~6,48 (Cv ~0.45)


                  Legend

                  Kv Werte basieren auf lpm und bar
                  Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                  11 Elemente
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Product

                  Bodies

                  NS2D160412 Produktbild

                  NS2D160412

                  1/4 Hose Barb Valved Coupling Body
                  NS2D120412 Produktbild

                  NS2D120412

                  1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body
                  NS2D130412 Produktbild

                  NS2D130412

                  1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body
                  NS2D170412 Produktbild

                  NS2D170412

                  1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  NS2D160212 Produktbild

                  NS2D160212

                  1/8 Hose Barb Valved Coupling Body
                  NS2D170212 Produktbild

                  NS2D170212

                  1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  NS2D100212 Produktbild

                  NS2D100212

                  1/8 NPT Valved Coupling Body

                  Inserts

                  NS2D200412 Produktbild

                  NS2D200412

                  1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert
                  NS2D220412 Produktbild

                  NS2D220412

                  1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                  NS2D220212 Produktbild

                  NS2D220212

                  1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert
                  NS2D240212 Produktbild

                  NS2D240212

                  1/8 NPT Valved Coupling Insert
                  11 Elemente
                  • «
                  • 1
                  • »

                  Zuletzt angesehen

                  Alle anzeigen