Material

    Anschlussgröße

      Druckbereich

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              Sterilisationsmethoden

                RFID-gestützt?

                  HFC12-Serie

                  Der Durchfluss der patentierten HFC-12 Serie mit 3/8“ Nennweite ist mit dem vieler 1/2“ Kupplungen vergleichbar. Die kompakten und leichten HFC-Kupplungen ersetzen in einem weiten Anwendungsbereich die schweren und unförmigen Standard-Messingkupplungen mit Kugelverschlüssen.

                  Ergonomisches Design und große Entriegelungstasten ergeben eine Kupplung, die sich einfach handhaben und betätigen lässt. Die besonders leistungsfähige Ventilkonstruktion sorgt für hohen

                  Durchfluss und ein aussergewöhnlich geringes Totvolumen. Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Norm entsprechen.

                  Eigenschaften Vorteile
                  Hochleistungsventil Höhere Durchflussraten bei kompakter Größe
                  Ergonomisches Design Leicht zu greifen, einfache Handhabung
                  Polypropylen Chemisch beständig und mit Gammastrahlen sterilisierbar
                  Kompatibilität Kombinierbar mit Kupplungen der Serien HFC35 und HFC57
                  Betriebsdruck: Vakuum bis 4,2 bar (60 psi)
                  Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C / 32°F bis 160°F
                  Material:
                  Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
                  Entriegelungstaste: Polypropylen
                  Ventilfeder: Edelstahl 316
                  O-Ringe: EPDM
                  Plattenmontage-Dichtung:  EPDM
                  Feder der Entriegelungstaste: Edelstahl 316
                  Klemmverschraubungs-Mutter, Verdrehsicherung, Klemmring: Polypropylen
                  Farbe: Hellgrau mit dunkelgrauer Entriegelungstaste
                  Schlauch-Anschluss: Von 9,5mm bis 19,0mm ID
                  (von 3/8" bis  3/4" ID)
                  Klemmverschraubungs-Anschluss: Schlauch 9,5mm AD oder 12,7mm AD  +0,25mm/-0,00mm
                  HFC12 Pressure RangeHFC12 Water Flow
                  HFC12 Air Flow, 100 psig Inlet Pressure
                       

                  ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

                  Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

                  straight-through Kv ~ 56,77 max. (Cv ~ 3.94 max.)
                  single shut-off Kv~ 36,02 max. (Cv ~ 2.50 max.)
                  Kv~ 29,39 max. (Cv ~ 2.04 max.)


                  Legend

                  Kv Werte basieren auf lpm und bar
                  Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                  Product

                  Bodies

                  HFC101212 Produktbild

                  HFC101212

                  3/4 NPT Non-Valved Coupling Body
                  HFCD12812 Produktbild

                  HFCD12812

                  1/2 JACO Valved Panel Mount Coupling Body
                  HFCD171012 Produktbild

                  HFCD171012

                  5/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body
                  HFCD10812 Produktbild

                  HFCD10812

                  1/2 NPT Valved Coupling Body
                  HFC13812 Produktbild

                  HFC13812

                  1/2 JACO Non-Valved In-Line Coupling Body
                  HFC12612 Produktbild

                  HFC12612

                  3/8 JACO Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  HFCD10612 Produktbild

                  HFCD10612

                  3/8 NPT Valved Coupling Body
                  HFCD16812 Produktbild

                  HFCD16812

                  1/2 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body
                  HFCD13812 Produktbild

                  HFCD13812

                  1/2 JACO Valved In-Line Coupling Body
                  HFC16612 Produktbild

                  HFC16612

                  3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body
                  HFC10612 Produktbild

                  HFC10612

                  3/8 NPT Non-Valved Coupling Body
                  HFCD17612 Produktbild

                  HFCD17612

                  3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

                  Zuletzt angesehen

                  Alle anzeigen