Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                DrumQuik® PRO

                DrumQuik® PRO ermöglicht mit seinem geschlossenen System ein sicheres, einfaches und wirtschaftliches Entnehmen und Befüllen von Chemikalien aus Fässern, Kanistern und IBC. Es reduziert kostspieliges Verschütten von gefährlichen Flüssigkeiten und das damit verbundene Austreten von Dämpfen. Dadurch wird die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht. 

                Eigenschaften Vorteile
                Schnelles Verbinden/Trennen Schnellerer Behälter-Austausch
                Automatische Absperrventile Unterbrechen den Durchfluss beim Trennen
                Fass-Einsatz als Einmalartikel Reduziert den Kontakt mit Chemikalien und vermeidet unsauberes Handling als Einmalartikel

                Betriebsdruck:

                In nicht gekuppeltem Zustand: Vakuum bis 3,1 bar (45 psi)

                In gekuppeltem Zustand: Vakuum bis max. Druckvorgabe (Fass)

                Betriebstemperatur:

                Fass-Einsatz: -29°C bis 49°C (-20°F bis 120°F)

                Kupplung: HDPE, 0°C bis 49°C (32°F bis 120°F)

                Material

                Fass-Einsatz und Tauchrohr: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE)

                Transport-Stopfen: : Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE), EPDM oder FKM

                Feder:

                Edelstahl 316, Hastelloy C,

                O-Ringe

                Kupplungs-Dichtung: EPDM, FKM

                Spund-Dichtung: Polyolefin, EPDM, FKM

                Transport-Stopfen: EPDM, FKM

                Drehmomentangaben

                BCS 56x4 – 27 N m (20ft-lbs)

                2“ NPS (Metall-Fass) – 20 N m (15ft-lbs)

                2” NPS (Kunststoff-Fass) – 27 N m (20ft-lbs)

                2” Buttress – 27 N m (20ft-lbs)

                Transport-Stopfen - handfest

                Hinweis: Die oben gelisteten Drehmomentangaben sind allgemeine Empfehlungen, die u. U. an die jeweiligen Anwendungen angepasst werden müssen.

                Product

                Dip-Tubes

                DQPRODT1070 Produktbild

                DQPRODT1070

                Dip-tube 39.0" or 990mm long for 275gal/1040L IBCs
                DQPRODT0985 Produktbild

                DQPRODT0985

                Dip-tube 35.5" or 905mm long for 55gal/200L Drums
                DQPRODT0410 Produktbild

                DQPRODT0410

                Dip-tube 13.0" or 330mm long for 5 gal/25L Jerry Cans
                DQPRODT1274 Produktbild

                DQPRODT1274

                Dip-tube 47.0" or 1194mm long for 330gal/1250L IBCs

                Drum Inserts

                DQPRO202BUT202 Produktbild

                DQPRO202BUT202

                Drum Insert with 2" Buttress Thread and with FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)
                DQPRO20G2NPSST Produktbild

                DQPRO20G2NPSST

                Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and EPDM O-Rings (Steel Drums and IBC Caps)
                DQPRO20G2NPSPL Produktbild

                DQPRO20G2NPSPL

                Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and EPDM Flat Bung Seal (Plastic Drums and IBC Caps)
                DQPRO20BCS70202 Produktbild

                DQPRO20BCS70202

                70mm Thread Drum Insert with FKM (Viton®) Seal for European 70x6 and Asian 70x5 (Plastic Drum)
                DQPRO2056X4 Produktbild

                DQPRO2056X4

                Drum Insert with BSC56X4 Thread (European Plastic Drums)
                DQPRO20G2NPSST202 Produktbild

                DQPRO20G2NPSST202

                Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and FKM (Viton®) O-Rings (Steel Drums and IBC Caps)
                DQPRO20BCS70 Produktbild

                DQPRO20BCS70

                70mm Thread Drum Insert with EPDM Seal for European 70x6 and Asian 70x5 (Plastic Drum)
                DQPRO20G2NPSPL202 Produktbild

                DQPRO20G2NPSPL202

                Drum Insert with 2" NPS (ISO G2) Thread and FKM (Viton®) Flat Bung Seal (Plastic Drums and IBC Caps)

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen