Anschlussgröße

    Mit Ventil?

      Einbaumöglichkeit

        Sterilisationsmethoden

          RFID-gestützt?

            Reinigungsarbeiten/Sanitäranlagen

            Es liegt in der Natur der Sache: Reinigungsarbeiten und die Pflege von Sanitäranlagen verlangen eine Vielzahl chemischer Reinigungsmittel mit reizenden Inhaltsstoffen; für diese gelten u.U. gesetzliche Bestimmungen und ein Auslaufen kann Kosten und Gefährdungen verursachen. CPC kann den Transfer und die Verwendung dieser Chemikalien sicherer und wirtschaftlicher machen. Das geschlossene Entnahme- und Abfüllsystemen stellt sicher, dass ein Verschütten von Flüssigkeiten verhindert wird, giftige Dämpfe und chemische Abfälle reduziert werden und Arbeitsunfälle durch Ausrutschen vermieden werden.
            • DrumQuikPRO1

              DrumQuik® PRO

              Geschlossenes System für das Befüllen und die Entnahme von Chemikalien.
            • DrumQuikPUR2

              DrumQuik® PUR

              Geschlossenes System für das Befüllen und die Entnahme von hochreinen Chemikalien.
            • NS2127

              NS212-Serie

              Kupplung mit Bajonett-Verschlussmechanismus und beidseitigen Absperrventilen.
            • NS4

              NS4-Serie

              Die Kupplungen der NS4-Serie haben tropffreie Absperrventile bei einer kompakten Größe.
            • NS68

              NS6-Serie

              Non-Spill Kupplungen sind gegen viele Chemikalien beständig, haben eine leichtgewichtige Bauform und sind einfach in der Handhabung.
            • NSH3

              NSH-Serie

              Polypropylen-Material, EPDM-Dichtungen und ein 100% metallfreier Durchgangspfad ohne Federn bieten große chemische Beständigkeit.
            • HFC123

              HFC12-Serie

              HFC-12 Serie - Durchfluss mit 3/8“ Nennweite ist mit dem vieler 1/2“ Kupplungen vergleichbar.
            • DrumQuikPROAccessories3

              DrumQuik® PRO-Zubehör

              Zubehör für die Verwendung der DrumQuik PRO-Systeme.