It appears your browser has cookies disabled. CPC’s website requires your browser to enable cookies in order to login. Please enable cookies and reload this page. You can change your cookie setting at any time. See our privacy policy here.
Mehrfach-Verbinder bieten einfach zu bedienende Schnellverschluss-Kupplungen für zwei, sechs oder zehn separate Leitungen.
Kupplungen der Serie Tentube™ bieten einen Schnellverschluss für bis zu zehn unabhängige Leitungen mit Flüssigmedien. Absperrmöglichkeit gibt es auf der Kupplungsseite der Kupplung; sie sind als Plattenmontage- oder In-Line Ausführung erhältlich. Die Tentube kann bis zu zehn Leitungen mittels einer Schiebevorrichtung verbinden und trennen.
Kupplungselemente der Serie Sixtube™ bieten einen Schnellverschluss für bis zu sechs unabhängige Verbindungen für flüssige Medien. Absperrmöglichkeit gibt es auf der Steckerseite der Kupplung. Mit der Colder Entriegelungstaste lassen sich bei der Sixtube per Daumendruck gleich sechs Leitungen auf einmal trennen. Die Elemente sind für selbsteinrastende Frontplattenmontage ausgelegt; sie fügen sich ohne großen Überstand in das Anschlussfeld ein.
Die Twin Tube™-Kupplung mit 3/32” Nennweite ist eine Schnellverschluss-Kupplung für zwei separate Fließpfade. Der Zweifachverbinder ohne Ventil kombiniert zwei individuelle Durchflusspfade in einem Kupplungselement. Mit der Colder Entriegelungstaste lassen sich bei der Twin Tube-Kupplung mit einem Daumendruck zwei Verbindungen trennen. Das Plattenmontage-Design zeichnet sich durch eine geringe Baugröße auf der Frontplatte von Geräten aus.
-40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F 0°C bis 82°C / -32°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten:
Acetal
Ventil:
Acetal
Einsätze:
Acetal oder Polypropylen
Entriegelungstaste:
Acetal
Ventilfeder:
Edelstahl 316
O-Ringe:
Buna-N bei Acetal oder EPDM bei Polypropylen
Farbe:
Natürweiss mit türkisgrüner Entriegelungstaste
Spezifikationen der Tentube-Serie
Betriebsdruck:
Vakuum bis 6,9 bar (100 psi) pro Verbindung
Betriebstemperatur (Acetal): (Polypropylen)
-40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F 0°C bis 82°C / -32°F bis 180°F
Material:
Hauptkomponenten:
Nylon
Ventil:
Acetal
Ventilfeder:
Edelstahl 316
Kupplungs- und Stecker-Einsätze:
Acetal oder Polypropylen
O-Ringe:
Buna-N bei Acetal oder EPDM bei Polypropylen
Plattenmontage-Adapter:
Acetal
Schlauchabdeckung:
Acetal
Farbe:
Hauptbestandteile:
Schwarz mit roter Verriegelung
Schlauchabdeckung:
Schwarz
Plattenmontage-Adapter:
Schwarz
Schlauch-Anschluss:
Von 1,6mm bis 3,2mm ID (von 1/16" bis 1/8" ID)
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.