Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                Multi-Mount Serie

                Kupplungselemente der Serie Multi-Mount ermöglichen ein enfaches Verbinden von drei bis fünf Leitungen. Multi-Mount Kupplungen sind in mehreren Werkstoffausführungen, wie Acetal, Polypropylen und Messing verchromt lieferbar. Die Multi-Mount Serie ist kodiert, um Falschverbindungen zu vermeiden. Ausführungen mit oder ohne Absperrventile ermöglichen ein Maximum an Design-Flexibilität.

                Eigenschaften Vorteile
                Drei bis fünf Verbindungen Schnell einsetzbar und leistungsfähig
                Unabhängige Durchflusspfade Druck und/oder Vakuum in einer Kupplung
                Kodierung von Kupplung und Stecker Gewährleistet korrekten Anschluss
                Acetal oder Messing verchromt Maximum an Design-Flexibilität
                Betriebsdruck (Minimum): Vakuum
                Maximum: Messing = 34,5 bar
                (500 psi)
                Acetal = 16,5 bar
                (240 psi)
                  Anzahl der Anschlüsse  Anzahl der Anschlüsse
                Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
                Material:
                Montageplatte: Aluminium, schwarz eloxiert
                Hauptkomponenten: Acetal oder Messing verchromt
                Entriegelungstaste: Edelstahl
                Ventil: Acetal
                Ventilfeder: Edelstahl 316
                Feder der Entriebelungstaste und Stift: Edelstahl
                O-Ringe: Buna-N
                Schlauch-Anschluss: Von 3,2mm bis 9,5mm ID (von 1/8" bis 3/8" ID), von 4mm bis 9,5mm AD (von 5/32" bis 3/8" AD)

                HINWEIS: Für die Ausführung Messing verchromt muss bei der Bestell-Nummer das vorne stehende "P" weggelassen werden.

                straight-through Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.4 max.) pro Verbindung
                single shut-off Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
                Kv ~ 7,35 max.(Cv ~ 0.51 max.)


                Legend

                Kv Werte basieren auf lpm und bar
                Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                Product

                Bodies

                PLM16005 Produktbild

                PLM16005

                PLM16005
                5/16 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Body
                Produkt-ID: PLM16005
                28000 Produktbild

                28000

                28000
                1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PLC16004 NSF)
                Produkt-ID: 28000
                PMMD1603 Produktbild

                PMMD1603

                PMMD1603
                3/16 Hose Barb Valved MM Coupling Body
                Produkt-ID: PMMD1603
                PMMD181032 Produktbild

                PMMD181032

                PMMD181032
                10-32 Female Thread Valved Multiple Mount Coupling Body
                Produkt-ID: PMMD181032
                PMM1204 Produktbild

                PMM1204

                PMM1204
                1/4 PTF Non-Valved MM Coupling Body
                Produkt-ID: PMM1204
                PMMD1204 Produktbild

                PMMD1204

                PMMD1204
                1/4 PTF Valved MM Coupling Body
                Produkt-ID: PMMD1204
                PLMD16006 Produktbild

                PLMD16006

                PLMD16006
                3/8 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Body
                Produkt-ID: PLMD16006
                MM1604 Produktbild

                MM1604

                MM1604
                1/4 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Body
                Produkt-ID: MM1604
                PMMD1604 Produktbild

                PMMD1604

                PMMD1604
                1/4 Hose Barb Valved MM Coupling Body
                Produkt-ID: PMMD1604
                MM1602 Produktbild

                MM1602

                MM1602
                1/8 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Body
                Produkt-ID: MM1602
                MMD1204 Produktbild

                MMD1204

                MMD1204
                1/4 PTF Valved Multi-Mount Coupling Body
                Produkt-ID: MMD1204
                PLMD12006 Produktbild

                PLMD12006

                PLMD12006
                3/8 PTF Valved Multi-Mount Coupling Body
                Produkt-ID: PLMD12006

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen