Material

Anschlussgröße

Mit Ventil?

Dichtungsoption

Einbaumöglichkeit

RFID-gestützt?

Everis LQ8

Die Everis™ LQ8-Kupplungen mit 1/2“ Durchfluss wurden speziell für die Flüssigkühlung zur Systemoptimierung entwickelt. Sie bieten zuverlässiges und tropffreies Verbinden und Trennen, einfache Handhabung und schützen wertvolle elektronische Komponenten. Die Everis LQ8-Serie hat eine zum Patent angemeldete Ventiltechnologie, mit der sie teures Equipment äußerst zuverlässig schützt, da sie beim Trennen Tropfenbildung unterbindet. Zudem ist sie für dauerhaften Einsatz geeignet und kann langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben. Die EPDM-Dichtungen sind für Kühlmittel (Wasser/Glykol) geeignet.

Für weitere Material- und Anschlussvarianten wenden Sie sich bitte an CPC.

EigenschaftenVorteile
Tropffreies DesignTropffreies Trennen auch unter Druck
Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand Zusätzlicher Schutz vor Leckagen
Hohe DurchflusskapazitätErmöglicht effiziente Kühlung
EPDM-DichtungenKompatibilität mit gängigen Kühlmitteln (z.B. Wasser/Glykol)
Ergonomisches Kupplungs- und DaumentastendesignEinfaches und intuitives Handling; ein hörbarer Klick bestätigt sichere Verbindung
Flaches DesignErfüllt die Anforderungen der Flüssigkühlung auch bei beengten Platzverhältnissen
Anschluss für Schlauch und GewindeBerücksichtigt unterschiedliche Anschlussoptionen; dazu gehören auch arretierende Schlauchtüllen für dickerwandigen Schlauch

Betriebsbedingungen

Betriebsdruck Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur Von -17°C bis 115°C (von 0°F bis 240°F)
Transport-/Lagertemperatur Von -40°C bis 115°C (von -40°F bis 240°F)
Durchflusskoeffizient Kv ~ 5,2

Werkstoffe und weitere Produktdetails

Material Messing
Materialoberfläche Verchromtes Nickel
Dichtungen EPDM
Anschlussoptionen Gewinde und arretierende Schlauchtülle
Ventil Polyphenylsulphon
Ventilfeder Edelstahl
Kraftaufwand üblich sind 21 lbs.
Tropfenbildung 0,02ml pro Trennvorgang bei 0 bar;
0,07ml pro Trennvorgang bei 4,1 bar
Lufteinschluss 0,5ml pro Verbindung
RoHS und REACH konform
ACHTUNG: : Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
non-spillKv~5,2(Cv~6,0)


Legend

Kv Werte basieren auf lpm und bar
Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Product

Bodies

LQ8D17010L Produktbild

LQ8D17010L

LQ8D17010L
Everis 5/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body Everis LQ8
Produkt-ID: LQ8D17010L
LQ8D30012 Produktbild

LQ8D30012

LQ8D30012
Everis SAE-12 Valved In-Line Body Everis LQ8
Produkt-ID: LQ8D30012
LQ8D31012 Produktbild

LQ8D31012

LQ8D31012
Everis G 3/4 (BSPP) Valved In-Line Body Everis LQ8
Produkt-ID: LQ8D31012

Inserts

LQ8D22010L Produktbild

LQ8D22010L

LQ8D22010L
Everis 5/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Insert Everis LQ8
Produkt-ID: LQ8D22010L
LQ8D46012 Produktbild

LQ8D46012

LQ8D46012
Everis SAE-12 Valved In-Line Insert Everis LQ8
Produkt-ID: LQ8D46012
LQ8D47012 Produktbild

LQ8D47012

LQ8D47012
Everis G 3/4 (BSPP) Valved In-Line Insert Everis LQ8
Produkt-ID: LQ8D47012
6 Elemente
  • «
  • 1
  • »

Zuletzt angesehen

View all recently visited products