Material

    Anschlussgröße

      Mit Ventil?

        Dichtungsoption

          Einbaumöglichkeit

            RFID-gestützt?

              LQ6-Serie

              Neu bei CPC: Speziell für die Kältetechnik konzipiert sind die Kupplungen der LQ6-Serie mit einer neuen, zum Patent angemeldeten Ventiltechnologie die ersten ihrer Art. Die neuen Kupplungen ermöglichen ein zuverlässiges, sicheres und einfaches Handling bei der Flüssigkühlung, bei der tropffreie Verbindungen von entscheidender Bedeutung sind Die LQ6 kann tausendfach, ohne jegliche Qualitätseinbuße gekuppelt und entkuppelt werden. Ihr eigentlicher Vorteil liegt jedoch in ihrer Zuverlässigkeit bei Anwendungen, die langfristig in gekuppeltem Zustand verbleiben.


               
              Eigenschaften Vorteile

              Tropffreies Design

              Tropffreies Trennen auch unter Druck

              Redundantes Dichtsystem in gekuppeltem Zustand

              Zusätzlicher Schutz vor Leckagen

              Farbkodierung Visuelle Unterscheidung der Kühlleitungen

              Kein Dichtungsabrieb in gekuppeltem Zustand

              Schutz vor Tropfenbildung- auch nach langfristigem Einsatz in gekuppeltem Zustand

              Widerstandsfähig

              Kupplungen sind für dauerhaften Einsatz geeignet

              Kupplung kann rotieren

              Verhindert ein Abknicken der Schläuche

               
              Betriebsdruck:: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
              Betriebstemperatur: -17°C bis 115°C (0°F bis 240°F)

              Maximaler Durchfluss beim Trennen:
              15,1 l/min (4.0 gal/min)

              Materials:
              Hauptkomponenten: Messing verchromt
              Ventile und Entriegelungstaste: Polysulfon
              Ventilfeder (benetzt): Edelstahl 302
              Feder (der Entriegelungstaste): Edelstahl 302
              Seals: EPDM

              Farbe:
              Chrom mit einem kühlen Blau- oder einem warmen Rotton

              Schlauchgröße:
              Von 9,5mm bis 12,7mm ID (Von 3/8“ bis 1/2“ ID)

              Schmiermittel:
              Krytox® PFPE

              Tropfenbildung:

              <0,125 ml pro Trennvorgang bei 8,3 bar (120 psi)

              Einschluss:

              <0,42 ml pro Verbindung

              LQ6 Force to connectLQ6-Water-Flow-0-2
              LQ6 water flow 0-20GPM
              ACHTUNG: : Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
              non-spill Kv 33,2 max. (Cv 2,2 max.)

              Symbole
              Legend

              Product

              Bodies

              LQ6D30008BLU Produktbild

              LQ6D30008BLU

              LQ6D30008BLU
              1/2" SAE Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ6D30008BLU
              LQ6D30006BLU Produktbild

              LQ6D30006BLU

              LQ6D30006BLU
              3/8" SAE Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ6D30006BLU
              LQ6D17006LBLU Produktbild

              LQ6D17006LBLU

              LQ6D17006LBLU
              3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ6D17006LBLU
              LQ6D17008BLU Produktbild

              LQ6D17008BLU

              LQ6D17008BLU
              1/2" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cool Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ6D17008BLU
              LQ6D31006BLU Produktbild

              LQ6D31006BLU

              LQ6D31006BLU
              3/8" G-Thread/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ6D31006BLU
              LQ6D10006RED Produktbild

              LQ6D10006RED

              LQ6D10006RED
              3/8" NPT Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ6D10006RED
              LQ6D17006LRED Produktbild

              LQ6D17006LRED

              LQ6D17006LRED
              3/8" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ6D17006LRED
              LQ6D17006RED Produktbild

              LQ6D17006RED

              LQ6D17006RED
              3/8" Hose Barb Valved In-Line Liquid Cooling Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ6D17006RED
              LQ6D31006RED Produktbild

              LQ6D31006RED

              LQ6D31006RED
              3/8" G-Thread/BSPP/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ6D31006RED
              LQ6D17008LBLU Produktbild

              LQ6D17008LBLU

              LQ6D17008LBLU
              1/2" Locking Hose Barb Valved In-Line Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ6D17008LBLU
              LQ6D13008BLU Produktbild

              LQ6D13008BLU

              LQ6D13008BLU
              3/8" PTF Valved In-Line Liquid Cooling Body, Cool Blue
              Produkt-ID: LQ6D13008BLU
              LQ6D31008RED Produktbild

              LQ6D31008RED

              LQ6D31008RED
              1/2" G-Thread/BSPP Valved In-line Liquid Cooling Body, Warm Red
              Produkt-ID: LQ6D31008RED

              Zuletzt angesehen

              Alle anzeigen