Material

    Anschlussgröße

      Anschlussart

        Mit Ventil?

          Dichtungsoption

            Einbaumöglichkeit

              RFID-gestützt?

                IdentiQuik Smart-Kupplungen

                Colder's Kunststoff-Kupplungen decken eine breite Bandbreite von Standard-Anwendungen ab. Sie sind lieferbar von 1/8" bis1/2" nominaler Nennweite. Verbinden und Trennen mit einer Hand sowie integrierte Anschlüsse machen die Kunststoff-Kupplung zur ersten Wahl für einfache Handhabung und Montage.

                Die IdentiQuik® Smart Kupplungs-Technologie integriert RFID-Funktionen in die Schnellverschlusskupplung, um wertvolle Medien besser kontrollieren, schützen und effizient handhaben zu können.
                Diese Technologie ist mit folgenden Kupplungsserien erhältlich: NS4, PLC12, SMC und UDC.

                Eigenschaften Vorteile
                Datenaustausch mit RFID-Technologie Erkennen von Fluidcharakteristika; Markenschutz 
                Smart-Kupplungen Verhindern Falschverbindungen
                Colder "Klick" Hörbare Bestätigung einer sicheren Verbindung
                Erhältllich mit Colder's Kupplungsserien PLC12, NS4, SMC und UDC Vielzahl an Materialien und Durchflussgrößen ermöglichen eine intelligente Verbindung

                RF Reichweite: 0.50" - 1"

                Interface: RS232 & USB

                Betriebsspannung:

                RS-232: 8-24V

                USB: 5V

                Stromverbrauch: 1.2W maximum

                RFID Tag:

                ISO 15693, 13.56MHz, 112 bytes programmierbar

                Betriebstemperatur:  0oC bis 65oC  / 32oF bis 150oF

                pic Kv ~2,74 max. (Cv ~ 0.19 max.)
                pic Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)


                Kv Werte basieren auf lpm und bar
                Cv Werte in Klammern auf gpm und psi

                Product

                Caps & Plugs

                IUDCDTCN3803 Produktbild

                IUDCDTCN3803

                IUDCDTCN3803
                IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, acetal
                Produkt-ID: IUDCDTCN3803
                IUDCDTCS3803 Produktbild

                IUDCDTCS3803

                IUDCDTCS3803
                IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, FDA EPDM gasket, acetal
                Produkt-ID: IUDCDTCS3803
                IUDCDTSN0000 Produktbild

                IUDCDTSN0000

                IUDCDTSN0000
                IdentiQuik Snap-in 38mm Valved Cap with RFID
                Produkt-ID: IUDCDTSN0000
                IUDCDTCS3800 Produktbild

                IUDCDTCS3800

                IUDCDTCS3800
                IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, FDA EPDM gasket, polypropylene
                Produkt-ID: IUDCDTCS3800
                IUDCDTCN3800 Produktbild

                IUDCDTCN3800

                IUDCDTCN3800
                IdentiQuik 38mm Valved Threaded Cap with RFID, polypropylene
                Produkt-ID: IUDCDTCN3800

                Inserts

                INS4DT2200400 Produktbild

                INS4DT2200400

                INS4DT2200400
                1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
                Produkt-ID: INS4DT2200400
                IPLCT2300400 Produktbild

                IPLCT2300400

                IPLCT2300400
                1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow IdentiQuik Coupling Insert with RFID
                Produkt-ID: IPLCT2300400
                IPLCDT2200400 Produktbild

                IPLCDT2200400

                IPLCDT2200400
                1/4 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
                Produkt-ID: IPLCDT2200400
                INS4DT2200200 Produktbild

                INS4DT2200200

                INS4DT2200200
                1/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
                Produkt-ID: INS4DT2200200
                IPLCT2200600 Produktbild

                IPLCT2200600

                IPLCT2200600
                3/8 Hose Barb Non-Valved IdentiQuik Coupling Insert with RFID
                Produkt-ID: IPLCT2200600
                INS4DT2200600 Produktbild

                INS4DT2200600

                INS4DT2200600
                3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
                Produkt-ID: INS4DT2200600
                IPLCDT2200600 Produktbild

                IPLCDT2200600

                IPLCDT2200600
                3/8 Hose Barb Valved In-Line IdentiQuik Coupling Insert with RFID
                Produkt-ID: IPLCDT2200600

                Zuletzt angesehen

                Alle anzeigen